TPA1517
- TDA1517P Compatible
- High Power Outputs (6 W/Channel)
- Surface Mount Availability 20-Pin Thermal SOIC PowerPAD™
- Thermal Protection
- Fixed Gain: 20 dB
- Mute and Standby Operation
- Supply Range: 9.5 V - 18 V
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments
The TPA1517 is a stereo audio power amplifier that contains two identical amplifiers capable of delivering 6 W per channel of continuous average power into a 4- load at 10% THD+N or 5 W per channel at 1% THD+N. The gain of each channel is fixed at 20 dB. The amplifier features a mute/standby function for power-sensitive applications. The amplifier is available in the PowerPAD™ 20-pin surface-mount thermally-enhanced package (DWP) that reduces board space and facilitates automated assembly while maintaining exceptional thermal characteristics. It is also available in the 20-pin thermally enhanced DIP package (NE).
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DWP) | 20 | Ultra Librarian |
PDIP (NE) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。