TPA2005D1
- 1.4 W Into 8 Ω From a 5 V Supply at THD = 10% (Typ)
- Maximum Battery Life and Minimum Heat
- Efficiency With an 8-Ω Speaker:
- 84% at 400 mW
- 79% at 100 mW
- 2.8-mA Quiescent Current
- 0.5-μA Shutdown Current
- Efficiency With an 8-Ω Speaker:
- Capable of Driving an 8-Ω Speaker (2.5 V ≤ VDD ≤ 5.5 V) and a 4-Ω Speaker (2.5 V ≤ VDD ≤ 4.2 V)
- Only Three External Components
- Optimized PWM Output Stage Eliminates LC Output Filter
- Internally Generated 250-kHz Switching Frequency Eliminates Capacitor & Resistor
- Improved PSRR (–71 dB at 217 Hz) and Wide Supply Voltage (2.5 V to 5.5 V) Eliminates Need for a Voltage Regulator
- Fully Differential Design Reduces RF Rectification & Eliminates Bypass Capacitor
- Improved CMRR Eliminates Two Input Coupling Capacitors
- Space Saving Package
- 3 mm × 3 mm QFN package (DRB)
- 2.5 mm × 2.5 mm MicroStar Junior BGA Package (ZQY)
- 3 mm x 5 mm MSOP PowerPAD Package (DGN)
- Use TPA2006D1 for 1.8 V Logic Compatibility on Shutdown Pin
All trademarks are the property of their respective owners.
The TPA2005D1 is a 1.4-W high efficiency filter-free class-D audio power amplifier in a MicroStar Junior™ BGA, QFN, or MSOP package that requires only three external components.
Features like 84% efficiency, –71-dB PSRR
at 217 Hz, improved RF-rectification immunity, and
15 mm2 total PCB area make the TPA2005D1 ideal for cellular handsets. A fast start-up time of 9 ms with minimal pop makes the TPA2005D1 ideal for PDA applications.
In cellular handsets, the earpiece, speaker phone, and melody ringer can each be driven by the TPA2005D1. The device allows independent gain control by summing the signals from each function while minimizing noise to only 48 μVRMS.
The TPA2005D1 has short-circuit and thermal protection.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPA2005D1 1.4-W MONO Filter-Free Class-D Audio Power Amplifier データシート (Rev. G) | PDF | HTML | 2015年 10月 27日 | ||
アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Measuring Class-D Amplifiers for Audio Speaker Overstress Testing | 2005年 10月 28日 | ||||
アプリケーション・ノート | Power Rating in Audio Amplifier (Rev. A) | 2005年 3月 4日 | ||||
ユーザー・ガイド | TPA2005D1EVM - User Guide | 2002年 6月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPA2005D1EVM — TPA2005D1 評価モジュール
The TPA2005D1 is a 1-W high efficiency filter-free class-D audio power amplifier in a MicroStar BGA package that requires only three external components. It is ideal for small battery operated electronics including wireless or cellular handsets, personal digitalassistants (PDAs), and voice (...)
TPA2005D1 TINA-TI Transient Reference Design
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-010040 — アラーム・トーン・ジェネレータのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。