TPA2008D2
- 3 W Per Channel into 3-
Speakers (THD+N = 10%)
- < 0.045% THD at 1.5 W, 1 kHz, 3-
Load
- < 0.045% THD at 1.5 W, 1 kHz, 3-
- DC Volume Control With 2-dB Steps From –38 dB to 20 dB
- Filter Free Modulation Scheme Operates Without a Large and Expensive LC Output Filter
- Extremely Efficient Third Generation 5-V Class-D Technology
- Low Supply Current, 7 mA
- Low Shutdown Control, 1 µA
- Low Noise Floor, –80 dBV
- Maximum Efficiency into 3
, 78%
- Maximum Efficiency into 8
, 88%
- PSRR, –70 dB
- Integrated Depop Circuitry
- Operating Temperature Range, –40°C to 85°C
- Space-Saving, Surface Mount PowerPAD™ Package
- APPLICATIONS
- LCD Projectors
- LCD Monitors
- Powered Speakers
- Battery Operated and Space Constrained Systems
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
The TPA2008D2 is a third generation 5-V class-D amplifier from Texas Instruments. Improvements to previous generation devices include: dc volume control, lower supply current, lower noise floor, higher efficiency, smaller packaging, and fewer external components. Most notably, a new filter-free class-D modulation technique allows the TPA2008D2 to directly drive the speakers, without needing a low-pass output filter consisting of two inductors and three capacitors per channel. Eliminating this output filter saves approximately 30% in system cost and 75% in PCB area.
The improvements and functionality make this device ideal for LCD projectors, LCD monitors, powered speakers, and other applications that demand more battery life, reduced board space, and functionality that surpasses currently available class-D devices.
A chip-level shutdown control limits total supply current to 1 µA, making the device ideal for battery-powered applications. Protection circuitry increases device reliability: thermal and short circuit. Undervoltage shutdown saves battery power for more essential devices when battery voltage drops to low levels.
The TPA2008D2 is available in a 24-pin TSSOP PowerPAD package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPA2008D2: 3-W Stereo Class-D Audio Power Amplifier w/DC Vol Control データシート (Rev. C) | 2004年 5月 20日 | |||
アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
ユーザー・ガイド | TPA2008D2EVM - User Guide (Rev. A) | 2004年 5月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。