TPA2015D1
- バッテリ・トラッキング機能を強化した SpeakerGuardTM 自動ゲイン制御 (AGC) を内蔵
- バッテリ消費電流の制限
- オーディオ・クリッピングを防止
- 3.6V 電源から 8Ω 負荷へ 2W を供給 (6% THD)
- アダプティブ昇圧コンバータを内蔵
- 低出力電力時の効率を向上
- 3.6V で 1.7mA の低静止電流
- 2.5V~5.2V で動作
- 熱保護および短絡保護機能、自動回復機能付き
- 3 つのゲイン設定:6dB、15.5dB、20dB
- 昇圧と Class-D の独立制御
- TPA2013D1 とピン互換
- 1.954mm × 1.954mm の 16 ボール DSBGA パッケージで供給
TPA2015D1 は、 バッテリ・トラッキング SpeakerGuard™ AGC テクノロジーと、低出力電力時の効率を向上させるアダプティブ昇圧コンバータを内蔵した、高効率 Class-D オーディオ・パワー・アンプです。このアンプは、8Ω スピーカを最大 2W で駆動します (6% THD)。標準効率が 85% と高い TPA2015D1 は、オーディオ再生時のバッテリ駆動時間の延長に役立ちます。
内蔵の昇圧コンバータは、Class-D アンプ用の 5.5V 電源電圧を生成します。これにより、バッテリに直接接続されるスタンドアロン・アンプより大音量のオーディオ出力が得られます。SpeakerGuardTM AGC は、Class-D ゲインを調整してバッテリ電流を制限し、大きなクリッピングを防止します。
TPA2015D1 にはローパス・フィルタが内蔵されており、RF 除去比の改善と DAC の帯域外ノイズの低減により、信号対雑音比 (SNR) を向上させます。
TPA2015D1 は、省スペースの 1.954mm×1.954mm、0.5mmピッチ DSBGA パッケージ (YZH) で供給されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPA2015D1アダプティブ昇圧コンバータおよびバッテリ・トラッキング SpeakerGuard™AGC 搭載、2W 定出力電力 Class-D オーディオ・アンプ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 8月 15日 |
アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
ユーザー・ガイド | TPA2015D1EVM - User Guide | 2010年 5月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPA2015D1YZHEVM — TPA2015D1YZHEVM 評価モジュール
The TPA2015D1 is a mono 2.0-W Class-D audio amplifier with an integrated boost converter. The evaluation module comprises a TPA2015D1, a small number of external components, and input and output connectors to simplify interface to an audio source and speaker. The EVM features jumpers to easily (...)
TPA2015D1 TINA-TI Transient Reference Design
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZH) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。