TPA2018D1
- Filter-Free Class-D Architecture
- 3 W Into 4 at 5 V (10% THD+N)
- 880 mW Into 8 at 3.6 V (10% THD+N)
- Power Supply Range: 2.5 V to 5.5 V
- Flexible Operation With/Without I2C
- Programmable DRC/AGC Parameters
- Digital I2C Volume Control
- Selectable Gain from -28 dB to 30 dB in 1-dB Steps (when compression is used)
- Selectable Attack, Release and Hold Times
- 4 Selectable Compression Ratios
- Low Supply Current: 1.8 mA
- Low Shutdown Current: 0.2 µA
- High PSRR: 80 dB
- Fast Start-up Time: 5 ms
- AGC Enable/Disable Function
- Limiter Enable/Disable Function
- Short-Circuit and Thermal Protection
- Space-Saving Package
- 1,63 mm × 1,63 mm Nano-Free WCSP (YZF)
- APPLICATIONS
- Wireless or Cellular Handsets and PDAs
- Portable Navigation Devices
- Portable DVD Player
- Notebook PCs
- Portable Radio
- Portable Games
- Educational Toys
- USB Speakers
The TPA2018D1 is a mono, filter-free Class-D audio power amplifier with volume control, dynamic range compression (DRC) and automatic gain control (AGC). It is available in a 1.63 mm x 1.63 mm WCSP package.
The DRC/AGC function in the TPA2018D1 is programmable via a digital I2C interface. The DRC/AGC function can be configured to automatically prevent distortion of the audio signal and enhance quiet passages that are normally not heard. The DRC/AGC can also be configured to protect the speaker from damage at high power levels and compress the dynamic range of music to fit within the dynamic range of the speaker. The gain can be selected from -28 dB to +30 dB in 1-dB steps. The TPA2018D1 is capable of driving 3 W at 5 V into 4 load or 880 mW at 3.6 V into 8 load. The device features hardware and software shutdown controls and also provides thermal and short-circuit protection.
In addition to these features, a fast start-up time and small package size make the TPA2018D1 an ideal choice for cellular handsets, PDAs and other portable applications.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 3-W Mono Class-D Audio Amplifier with SmartGain | 2009年 8月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZF) | 9 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点