TPA2029D1
- Filter-Free Class-D Architecture
- 3 W Into 4 Ω at 5 V (10% THD+N)
- 880 mW Into 8 Ω at 3.6 V (10% THD+N)
- Power Supply Range: 2.5 V to 5.5 V
- 3 Selectable AGC functions
- Low Supply Current: 1.8 mA
- Low Shutdown Current: 0.2 µA
- High PSRR: 80 dB
- Fast Start-up Time: 5 ms
- AGC Enable/Disable Function
- Limiter Enable/Disable Function
- Short-Circuit and Thermal Protection
- Space-Saving Package
- 1.63 mm × 1.63 mm WCSP (YZF)
The TPA2029D1 is a mono, filter-free Class-D audio power amplifier with dynamic range compression (DRC) and automatic gain control (AGC). It is available in a 1.63 mm x 1.63 mm WCSP package.
The DRC/AGC function in the TPA2029D1 can be enabled and disabled. The DRC/AGC function is configured to automatically prevent distortion of the audio signal and enhance quiet passages that are normally not heard. The DRC/AGC is also configured to protect the speaker from damage at high power levels and compress the dynamic range of music to fit within the dynamic range of the speaker. The TPA2029D1 is capable of driving 3 W at 5 V into 4Ω load or 880 mW at 3.6 V into 8Ω load. The device features an enable pin and also provides thermal and short circuit protection.
In addition to these features, a fast start-up time and small package size make the TPA2029D1 an ideal choice for Notebook PCs, PDAs and other portable applications.
TPA2029D1 is available with different default AGC/DRC settings for various system requirements. See for more detail.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 3-W Mono Class-D Amplifier With SmartGain AGC/DRC データシート (Rev. A) | 2012年 4月 24日 | |||
アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPA2029D1YZFEVM Evaluation Module | 2012年 1月 31日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPA2029D1EVM User's Guide | 2011年 12月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPA2029D1YZFEVM — TPA2029D1 Evaluation Module
The TPA2029D1YZFEVM Evaluation Module demonstrates the capabilities of the TPA2029D1 integrated circuit. The TPA2029D1 is a mono, filter-free Class-D audio power amplifier with automatic gain control (AGC) and dynamic range compression (DRC). The AGC and DRC functions enhance the perceived audio (...)
TPA2029D1 TINA-TI Average Reference Design
TPA2029D1 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZF) | 9 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。