TPA2100P1
- 19 VPP Output Load Voltage From a 2.5 V Supply
- Integrated DC-DC Converter Generates 10 V Supply
- No External Schottky Diode Required
- Integrated Audio Input Low-Pass Filter
- Small Boost Converter Inductor
- Supply Voltage Range From 2.5 V to 5.5 V
- Selectable Gain of 12 dB, 16 dB, and 24 dB
- Independent Shutdown Control for the Boost Converter and the Audio Amplifier
- Fast Startup Time: 8 ms
- Low Supply Current: 5.5 mA
- Low Shutdown Current: < 1 µA
- Short-Circuit and Thermal Protection
- Space Saving Package
- 2,1 mm × 2,1 mm NanoFree WCSP (YZH)
- APPLICATIONS
- Wireless or Cellular Handsets
- Portable DVD Player
- Personal Digital Assistants (PDAs)
- Electronic Dictionaries
- Digital Still Cameras
The TPA2100P1 (sometimes referred to as TPA2100) is a mono, Class-D audio power amplifier with integrated DC-DC converter designed for piezo and ceramic speakers. The TPA2100P1 (TPA2100) is capable of driving a ceramic / piezo speaker with 19 VPP (6.7 VRMS) from a 2.5 V power supply at less than 1% THD+N.
The DC-DC converter operates at a fixed frequency of 1.2 MHz. The TPA2100P1 (TPA2100) DC-DC converter provides a 10 V supply with a minimum number of external components. The DC-DC converter can be used to drive other components that require a 10 V supply voltage (note: audio signal must be present for proper functionality of boost converter).
The TPA2100P1 (TPA2100) features an integrated audio low pass filter that rejects high frequency noise (CODEC out-of-band and RF noise) thus improving audio fidelity.
The TPA2100P1 (TPA2100) has three gain modes of 12 dB, 16 dB, and 24 dB. The TPA2100P1 (TPA2100) provides thermal and short circuit protection on the boost converter and the Class-D audio amplifier. The TPA2100P1 (TPA2100) is available in a 16-ball 2,1 mm × 2,1 mm WCSP package. The TPA2100P1 (TPA2100) requires only one small external inductor for operation.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 19-Vpp Mono Class-D Audio Amplifier for Piezo/Ceramic Speakers データシート | 2008年 12月 5日 | |||
ユーザー・ガイド | TPA2100P1EVM - User Guide (Rev. A) | 2009年 12月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPA2100P1EVM — TPA2100P1 評価モジュール(EVM)
The TPA2100P1 is a mono Class-D amplifier with built-in 10 V boost converter designed for piezo and ceramic speakers. The TPA2100P1 drives up to 19 VPP mono bridge-tied-load (BTL) from a 2.5-V power supply at less 1% total harmonic distortion plus noise (THD+N). The TPA2100P1 is available in a WCSP (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZH) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。