TPA3005D2
- 6-W/Ch Into an 8-
Load From a 12-V Supply
- Up to 92% Efficient, Class-D Operation
Eliminates Need For Heatsinks - 8.5-V to 18-V Single-Supply Operation
- Four Selectable, Fixed Gain Settings
- Differential Inputs Minimizes Common-Mode Noise
- Space-Saving, Thermally Enhanced PowerPAD™ Packaging
- Thermal Protection and Short Circuit
- Pinout Similar to TPA3002D2, TPA3003D2,
and TPA3004D2 - APPLICATIONS
- LCD Monitors and TVs
- All-In-One PCs
PowerPAD Is a trademark of Texas Instruments
The TPA3005D2 is a 6-W (per channel) efficient, Class-D audio amplifier for driving bridged-tied stereo speakers. The TPA3005D2 can drive stereo speakers as low as 8 . The high efficiency of the TPA3005D2 eliminates the need for external heatsinks when playing music.
The gain of the amplifier is controlled by two gain select pins. The gain selections are 15.3, 21.2, 27.2, and 31.8 dB.
The outputs are fully protected against shorts to GND, VCC, and output-to-output shorts. Thermal protection ensures the maximum junction temperature is not exceeded.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。