TPA302
- 300-mW Stereo Output
- PC Power Supply Compatibility 5-V and 3.3-V Specified Operation
- Shutdown Control
- Internal Midrail Generation
- Thermal and Short-Circuit Protection
- Surface-Mount Packaging
- Functional Equivalent of the LM4880
The TPA302 is a stereo audio power amplifier capable of delivering 250 mW of continuous average power into an 8- loads, the TPA302 delivers 60 mW of continuous average power at less than 0.06% THD+N. The amplifier features a shutdown function for power-sensitive applications as well as internal thermal and short-circuit protection. The amplifier is available in an 8-pin SOIC (D) package that reduces board space and facilitates automated assembly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPA302: 300-mW Stereo Audio Power Amplifier データシート (Rev. C) | 2004年 6月 24日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点