TPA3122D2
- 10-W/ch into an 4-
Load From a 17-V Supply
- 15-W/ch into an 8-
Load From a 28-V Supply
- Operates from 10 V to 30 V
- Efficient Class-D Operation
- Four Selectable, Fixed Gain Settings
- Internal Oscillator (No External Components Required)
- Single Ended Analog Inputs
- Thermal and Short-Circuit Protection with Auto Recovery Feature
- 20-pin DIP Package
- APPLICATIONS
- Televisions
The TPA3122D2 is a 15-W (per channel) efficient, Class-D audio power amplifier for driving stereo single ended speakers or mono bridge tied load. The TPA3122D2 can drive stereo speakers as low as 4. The efficiency of the TPA3122D2 eliminates the need for an external heat sink when playing music.
The gain of the amplifier is controlled by two gain select pins. The gain selections are 20, 26, 32, and 36 dB.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 15-W Stereo Class-D Audio Power Amplifier データシート (Rev. A) | 2007年 12月 17日 | |||
アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPA3122D2EVM - User Guide (Rev. A) | 2007年 12月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点