TPA3124D2
- 10-W/Ch Into an 8-
Load From a 24-V Supply
- 15-W/Ch into a 4-
Load from a 22-V Supply
- 30-W/Ch into a 8-
Load from a 22-V Supply
- Operates From 10 V to 26 V
- Can Run From +24 V LCD Backlight Supply
- Efficient Class-D Operation Eliminates Need for Heat Sinks
- Four Selectable, Fixed-Gain Settings
- Internal Oscillator (No External Components Required)
- Single-Ended Analog Inputs
- Thermal and Short-Circuit Protection With Auto Recovery
- Space-Saving Surface Mount 24-Pin TSSOP Package
- Advanced Power-Off Pop Reduction
- APPLICATIONS
- Flat Panel Televisions
- DLP TVs
- CRT TVs
- Powered Speakers
DLP Is a trademark of Texas Instruments.
System Two, Audio Precision are trademarks of Audio Precision, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The TPA3124D2 is a 15-W (per channel), efficient, class-D audio power amplifier for driving stereo speakers in a single-ended configuration or a mono speaker in a bridge-tied-load configuration. The TPA3124D2 can drive stereo speakers as low as 4 . The efficiency of the TPA3124D2 eliminates the need for an external heat sink when playing music.
The gain of the amplifier is controlled by two gain select pins. The gain selections are 20, 26, 32, and 36 dB.
The patented start-up and shutdown sequences minimize pop noise in the speakers without additional circuitry.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 15-W Stereo Class-D Audio Power Amplifier データシート | 2008年 5月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPA3124D2EVM - User Guide (Rev. A) | 2008年 11月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。