44-pin (DDW) package image

TPA3250D2DDW アクティブ

パッド下部配置、70W ステレオ、140W モノラル、12 ~ 38V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ

open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPA3250D2DDWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (DDW) | 44
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 35 | TUBE

TPA3250 の特徴

  • Differential Analog Inputs
  • Total Output Power at 10%THD+N
    • 70-W Stereo Continuous into 8 Ω in BTL
      Configuration at 32 V
    • 130-W Stereo Peak into 4 Ω in BTL
      Configuration at 32 V
  • Total Output Power at 1%THD+N
    • 60-W Stereo Continuous into 8 Ω in BTL
      Configuration at 32 V
    • 105-W Stereo Peak into 4 Ω in BTL
      Configuration at 32 V
  • Advanced Integrated Feedback Design with High-
    speed Gate Driver Error Correction
    (PurePath™ Ultra-HD)
    • Signal Bandwidth up to 100 kHz for High
      Frequency Content From HD Sources
    • Ultra Low 0.005% THD+N at 1 W into 4 Ω
      and <0.01% THD+N to Clipping
    • 60 dB PSRR (BTL, No Input Signal)
    • <60 µV (A-Weighted) Output Noise
    • >110 dB (A Weighted) SNR
  • Multiple Configurations Possible:
    • Stereo, Mono, 2.1 and 4xSE
  • Click and Pop Free Startup and Stop
  • 92% Efficient Class-D Operation (8 Ω)
  • Wide 12-V to 36-V Supply Voltage Operation
  • Self-Protection Design (Including Undervoltage,
    Overtemperature, Clipping, and Short Circuit
    Protection) With Error Reporting
  • EMI Compliant When Used With Recommended
    System Design

TPA3250 に関する概要

The TPA3250 device is a high performance class-D power amplifier that enables true premium sound quality with class-D efficiency. It features an advanced integrated feedback design and proprietary high-speed gate driver error correction (PurePath™ Ultra-HD). This technology allows ultra low distortion across the audio band and superior audio quality. With a 32V power supply the device can drive up to 2 × 130 W peak into 4-Ω load and 2 × 70 W continuous into 8-Ω load and features a 2 VRMS analog input interface that works seamlessly with high performance DACs such as TI’s PCM5242. In addition to excellent audio performance, TPA3250 achieves both high power efficiency and very low power stage idle losses below 1 W. This is achieved through the use of 60 mΩ MOSFETs and an optimized gate driver scheme that achieves significantly lower idle losses than typical discrete implementations.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPA3250D2DDWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら