TPA6012A4
- Advanced 32 Steps DC Volume Control
- Steps from –40 dB to 18 dB
- Fade Mode
- –85-dB Mute Mode
- 3 W Into 3-
Speakers
- Differential Inputs
- Headphone Mode
- Pin-to-Pin compatible with TPA6011A4 and TPA6013A4
- 24-pin PowerPAD Package (PWP)
- APPLICATIONS
- LCD Monitors
- Notebook PC
- All-in-one PC
The TPA6012A4 is a stereo audio power amplifier that drives 3 W/channel of continuous RMS power into a 3- load. Advanced dc volume control minimizes external components and allows BTL (speaker) volume control and SE (headphone) volume control. LCD monitors and notebook benefit from the integrated feature set that minimizes external components without sacrificing functionality.
To simplify design, the speaker volume level is adjusted by applying a dc voltage to the VOLUME terminal. To ensure a smooth transition between active and shutdown modes, a fade mode ramps the volume up and down.
The 24-pin PowerPAD package (PWP) enchances thermal performance.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 2-W Stereo Audio Power Amplifier, with Advanced DC Volume Control データシート | 2009年 10月 1日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点