TPA6040A4
- MicrosoftWindows Vista Compliant
- Fully Differential Architecture and High PSRR Provide Excellent RF Rectification Immunity
- 2-W, 10% THD+N Into 4- Headphones From 5-V Supply
- DirectPath™ Headphone Amplifier Eliminates Output Capacitors(1)
- Internal 4-Step Speaker Gain Control: 6, 10, 15.6, 21.6 dB and Fixed -1.5-V/V Headphone
- 4.75-V Low Dropout Regulator for CODEC
- Independent Shutdown Controls for Speaker, Headphone Amplifier, and Low Dropout Regulator (LDO)
- Output Short-Circuit and Thermal Protection
- APPLICATIONS
- Notebook Computers
- Portable DVD
(1) US Patent Number 5289137
DirectPath, PowerPAD are trademarks of Texas Instruments.
Microsoft, Windows Vista are trademarks of Microsoft Corporation.
The TPA6040A4 is a stereo audio power amplifier and DirectPath headphone amplifier in a thermally enhanced, space-saving, 32-pin QFN package. The speaker amplifier is capable of driving 2 W per channel continuously into 4- loads at 5 V. The headphone amplifier achieves a minimum of 85 mW at 1% THD+N from a 5-V supply. A built-in internal 4-step gain control for the speaker amplifier and a fixed -1.5 V/V gain for the headphone amplifier minimizes external components needed.
Independent shutdown control and dedicated inputs for the speaker and headphone allow the TPA6040A4 to simultaneously drive both headphones and internal speakers. Differential inputs to the speaker amplifiers offer superior power-supply and common-mode noise rejection.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 2-W Stereo Audio Power Amplifier with DirectPath(TM) Headphone and Regulator データシート (Rev. A) | 2007年 4月 13日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPA6040A4EVM User's Guide | 2007年 4月 12日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点