TPA6047A4
- Microsoft Windows Vista Compliant
- Fully Differential Architecture and High PSRR Provide Excellent RF Rectification Immunity
- 2.1-W, 1% THD+N Into 4-Ω Speakers and 100-mW, 10% THD+N Into 16-Ω Headphones From 5-V Supply
- DirectPath Headphone Amplifier Eliminates Output Capacitors(1)
- Internal 4-Step Speaker Gain Control: 10, 12, 15.6, 21.6 dB and Fixed -1.5-V/V Headphone
- 4.75-V Low Dropout Regulator for CODEC
- Independent Shutdown Controls for Speaker, Headphone Amplifier, and Low Dropout Regulator (LDO)
- Output Short-Circuit and Thermal Protection
- APPLICATIONS
- Notebook Computers
- Portable DVD
The TPA6047A4 is a stereo audio power amplifier and DirectPath headphone amplifier in a thermally enhanced, space-saving, 32-pin QFN package. The speaker amplifier is capable of driving 2.1 W per channel continuously into 4-Ω loads at 5 V. The headphone amplifier achieves a minimum of 100 mW at 10% THD+N from a 5-V supply. A built-in internal 4-step gain control for the speaker amplifier and a fixed -1.5 V/V gain for the headphone amplifier minimizes external components needed.
Independent shutdown control and dedicated inputs for the speaker and headphone allow the TPA6047A4 to simultaneously drive both headphones and internal speakers. Differential inputs to the speaker amplifiers offer superior power-supply and common-mode noise rejection.
お客様が関心を持ちそうな類似品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 2-W Stereo Audio Power Amplifier w/DirectPath Stereo Headphone Drive & Regulator データシート | 2008年 10月 6日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPA6047A4EVM User's Guide | 2008年 11月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。