TPA6204A1
- Designed for Wireless or Cellular Handsets and
PDAs - 1.7 W Into 8 Ω From a 5-V Supply at THD = 10%
(Typical) - Low Supply Current: 4 mA Typical at 5 V
- Shutdown Current: 0.01 µA Typical
- Fast Start-Up With Minimal Pop
- Only Three External Components
- Improved PSRR (−80 dB) and Wide Supply
Voltage (2.5 V to 5.5 V) for Direct Battery
Operation - Fully Differential Design Reduces RF
Rectification - −63-dB CMRR Eliminates Two Input Coupling
Capacitors
- Improved PSRR (−80 dB) and Wide Supply
- Pin-to-Pin Compatible With TPA2005D1 and
TPA6211A1 in SON Package - Available in 3 mm × 3 mm SON Package (DRB)
The TPA6204A1 device (sometimes referred to as TPA6204) is a 1.7-W mono fully-differential amplifier designed to drive a speaker with at least 8-Ω impedance while consuming only 20 mm2 total printed-circuit board (PCB) area in most applications. The device operates from 2.5 V to 5.5 V, drawing only 4 mA of quiescent supply current. The TPA6204A1 (TPA6204) is available in the space-saving 3 mm × 3 mm SON (DRB) package.
The TPA6204A1 (TPA6204) is ideal for PDA or smartphone applications due to features such as −80-dB supply voltage rejection from 20 Hz to 2 kHz, improved RF rectification immunity, small PCB area, and a fast start-up with minimal pop.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPA6204A1 1.7-W Mono Fully Differential Audio Power Amplifier データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2016年 5月 31日 | ||
アプリケーション・ノート | Single-Ended Input Pop Reduction for TPA6203A1 | 2009年 7月 23日 | ||||
その他の技術資料 | TPA6204A1_NanoEVM_ Schematic | 2007年 2月 13日 | ||||
その他の技術資料 | TPA6204A1_NanoEVM_OV | 2007年 1月 29日 | ||||
ユーザー・ガイド | TPA6204A1EVM - User Guide | 2004年 8月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPA6204A1EVM — TPA6204A1 評価モジュール
The TPA6204A1 is a 1.7-W mono fully differential amplifier designed to drive a speaker with at least 8-Ohm impedance while comsuming less than 20mm2 total board space.
The device operates from 2.5V to 5.5V while consuming only 4mA of quiescent current. The TPA6204A1 is available in a space-saving (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。