TPL5000
- Supply Voltage from1.8 V to 5.0 V
- Current Consumption 30 nA (typical, at 2.5 V)
- Watchdog Functionality
- Reset Functionality
- Selectable Timer Intervals 1 to 64 s
The TPL5000 is a long-term timer IC optimized for low-power applications. The TPL5000 can replace a micro controllers (µC) internal timer, allowing the µC to stay in low-power sleep mode instead of running a timer, providing a total power consumption reduction of 60 to 80%. The TPL5000 is designed for use in interrupt-driven applications and provides selectable timing from 1 second to 64 seconds. Some standards (such as EN50271) require implementation of a watchdog function for safety. The TPL5000 realizes this watchdog function without consuming additional power. The TPL5000 can also monitor a battery management IC via a power-good digital input and reset the microcontroller, if necessary. The device is packaged in a 10-pin VSSOP package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPL5000 Nano-Power Programmable Timer with Watchdog Functionality データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2014年 8月 21日 | ||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPL5000EVM User's Guide | 2013年 4月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPL5000EVM — 超低消費電力システム・タイマおよび MCU スーパーバイザ用評価モジュール
The Texas Instruments TPL5000EVM evaluation module (EVM) allows a designer to configure the delay timers of the TPL5000 and measure its very low current consumption. Moreover the TPL5000EVM is ready to be connected to the Launchpads of MSP430, Stellaris and C2000 in order to test its watchdog and (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。