ホーム パワー・マネージメント パワー スイッチ ソリッドステート・リレー (半導体リレー)

TPSI3100-Q1

アクティブ

車載、17V ゲート電圧の供給が可能、デュアル絶縁型コンパレータ搭載、強化絶縁型スイッチ ドライバ

製品詳細

Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 FET External Number of channels 1 Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Gate drive voltage (V) 17 Features Inductive isolation TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Isolation rating Reinforced Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 12000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1697
Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 FET External Number of channels 1 Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Gate drive voltage (V) 17 Features Inductive isolation TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Isolation rating Reinforced Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 12000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1697
SO-MOD (DVX) 16 60.255 mm² 5.85 x 10.3
  • 外部パワー スイッチ (MOSFET、IGBT、SiC FET、SCR) を駆動
  • バイアス電源を内蔵し、絶縁型の二次電源は不要
  • 1.5/2.5A ピークのソースおよびシンク電流の 17V ゲート ドライブ
  • 5 kVRMS 強化基本絶縁
  • 外部補助回路に対して最大 25mW、5V の電力を供給
  • ±1.5% の精度の電圧リファレンスを内蔵したデュアル絶縁型高速コンパレータ
  • フォルトおよびアラーム インジケータ用のオープン ドレイン出力
  • 車載アプリケーション用に AEC Q-100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 安全関連認証
    • 予定:DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7070VPK
    • 予定:UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5kVRMS (1 分間)
  • 外部パワー スイッチ (MOSFET、IGBT、SiC FET、SCR) を駆動
  • バイアス電源を内蔵し、絶縁型の二次電源は不要
  • 1.5/2.5A ピークのソースおよびシンク電流の 17V ゲート ドライブ
  • 5 kVRMS 強化基本絶縁
  • 外部補助回路に対して最大 25mW、5V の電力を供給
  • ±1.5% の精度の電圧リファレンスを内蔵したデュアル絶縁型高速コンパレータ
  • フォルトおよびアラーム インジケータ用のオープン ドレイン出力
  • 車載アプリケーション用に AEC Q-100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 安全関連認証
    • 予定:DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7070VPK
    • 予定:UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5kVRMS (1 分間)

TPSI3100-Q1 は、統合型の絶縁スイッチ ドライバで、外部パワー スイッチと組み合わせることにより、完全な絶縁型ソリッド ステート リレー ソリューションを形成します。ゲート駆動電圧 17V、ピーク ソース電流 / ピーク シンク電流 1.5A/2.5A という性能を備えているため、さまざまなパワー スイッチを使用して多くのアプリケーションのニーズに対応できます。TPSI3100-Q1 は、1 次側で供給された電源によって独自の 2 次バイアス電源を生成するので、絶縁型の 2 次側電源バイアスは不要です。TPSI3100-Q1 は、電流および電圧監視やリモート温度検出などの各種機能を実行するために補助回路で使用する追加電力を公称 5V のレール (VDDM) 経由で供給します。TPSI3100-Q1 の絶縁は非常に堅牢で、従来の機械式リレーやフォトカプラに比べて高信頼性、低消費電力で、温度範囲が広くなっています。

TPSI3100-Q1 には通信バックチャネルが内蔵されており、オープン ドレイン出力の PGOOD (パワー グッド)、FLT1 (フォルト 1)、ALM1 (アラーム 1) を通じて 2 次側から 1 次側にステータス情報を転送します。FLT1 および ALM1 のアサートには、共有の電圧リファレンスを内蔵したデュアル高速コンパレータが使用されます。コンパレータ入力 FLT1_CMP が電圧リファレンスを超えると、ドライバが即座に Low にアサートされると共に FLT1 も Low に駆動され、フォルトが発生したことがシステムに示されます。これは、過電流検出などの重大なイベントが発生したときに、短いレイテンシで外部スイッチを無効にするのに便利です。コンパレータ入力 ALM1_CMP が電圧リファレンスを超えると、 ALM1 信号が Low にアサートされますが、ドライバでは何も行われません。これは、過熱や過電圧のイベントに対するアラームまたは警告インジケータとして役立ちます。

TPSI310xL-Q1 シリーズは、ラッチ ベースのフォルト インジケータを備えています。フォルトが検出されると、ドライバとフォルト インジケータが Low にアサートされ、EN が Low にアサートされるまでラッチされた状態を維持します。TPSI310x-Q1 シリーズには、ラッチなしのフォルト インジケータがあります。フォルト イベントが解消されると、FLT1 がデアサートされ、ドライバは指定された回復期間の後で EN ピンの状態に従います。それでもフォルト イベントが解消されない場合、フォルト インジケータとドライバの両方が Low にアサートされたままになります。

TPSI3100-Q1 は、統合型の絶縁スイッチ ドライバで、外部パワー スイッチと組み合わせることにより、完全な絶縁型ソリッド ステート リレー ソリューションを形成します。ゲート駆動電圧 17V、ピーク ソース電流 / ピーク シンク電流 1.5A/2.5A という性能を備えているため、さまざまなパワー スイッチを使用して多くのアプリケーションのニーズに対応できます。TPSI3100-Q1 は、1 次側で供給された電源によって独自の 2 次バイアス電源を生成するので、絶縁型の 2 次側電源バイアスは不要です。TPSI3100-Q1 は、電流および電圧監視やリモート温度検出などの各種機能を実行するために補助回路で使用する追加電力を公称 5V のレール (VDDM) 経由で供給します。TPSI3100-Q1 の絶縁は非常に堅牢で、従来の機械式リレーやフォトカプラに比べて高信頼性、低消費電力で、温度範囲が広くなっています。

TPSI3100-Q1 には通信バックチャネルが内蔵されており、オープン ドレイン出力の PGOOD (パワー グッド)、FLT1 (フォルト 1)、ALM1 (アラーム 1) を通じて 2 次側から 1 次側にステータス情報を転送します。FLT1 および ALM1 のアサートには、共有の電圧リファレンスを内蔵したデュアル高速コンパレータが使用されます。コンパレータ入力 FLT1_CMP が電圧リファレンスを超えると、ドライバが即座に Low にアサートされると共に FLT1 も Low に駆動され、フォルトが発生したことがシステムに示されます。これは、過電流検出などの重大なイベントが発生したときに、短いレイテンシで外部スイッチを無効にするのに便利です。コンパレータ入力 ALM1_CMP が電圧リファレンスを超えると、 ALM1 信号が Low にアサートされますが、ドライバでは何も行われません。これは、過熱や過電圧のイベントに対するアラームまたは警告インジケータとして役立ちます。

TPSI310xL-Q1 シリーズは、ラッチ ベースのフォルト インジケータを備えています。フォルトが検出されると、ドライバとフォルト インジケータが Low にアサートされ、EN が Low にアサートされるまでラッチされた状態を維持します。TPSI310x-Q1 シリーズには、ラッチなしのフォルト インジケータがあります。フォルト イベントが解消されると、FLT1 がデアサートされ、ドライバは指定された回復期間の後で EN ピンの状態に従います。それでもフォルト イベントが解消されない場合、フォルト インジケータとドライバの両方が Low にアサートされたままになります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSI3100-Q1 車載対応、 17V ゲート ドライバ、統合型バイアス電源、デュアル絶縁型コンパレータ内蔵、絶縁型スイッチドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 12月 31日
ホワイト・ペーパー Designing Safer, Smarter and More Connected Battery Management Systems (Rev. A) PDF | HTML 2025年 2月 27日
アプリケーション概要 TPSI31xx EMI Mitigation for Conducted Emissions PDF | HTML 2025年 2月 18日
機能安全情報 TPSI3100-Q1, TPSI3100 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2024年 11月 7日
アプリケーション・ノート Basics of Solid-State Relays PDF | HTML 2024年 7月 24日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPSI31xx-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 11月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSI31XXQ1EVM — TPSI31xx-Q1 の評価基板

TPSI31xx-Q1 評価基板 (EVM) は、複数のテスト ポイントと複数のジャンパを実装した 4 層基板であり、TPSI31xx-Q1 デバイス ファミリの機能を包括的に評価できます。この製品は、2 レベルの検出機能を搭載した過電流保護に適した設計を採用しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPSI3100 and TPSI3100-Q1 PSpice Transient Model

SLVMEB2.ZIP (45 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPSI3100 and TPSI3100-Q1 PSpice Transient Model (for TPSI3100L and TPSI3100L-Q1)

SLVMEB3.ZIP (91 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPSI3100 and TPSI3100-Q1 PSpice Transient Model (for TPSI3103 and TPSI3103-Q1)

SLVMEB4.ZIP (46 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPSI3100 and TPSI3100-Q1 PSpice Transient Model (for TPSI3103L and TPSI3103L-Q1)

SLVMEB5.ZIP (56 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPSI3100 and TPSI3100-Q1 PSpice Transient Model (for TPSI3110 and TPSI3110-Q1)

SLVMEB6.ZIP (56 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPSI3100 and TPSI3100-Q1 PSpice Transient Model (for TPSI3110L and TPSI3110L-Q1)

SLVMEB8.ZIP (54 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPSI3100 and TPSI3100-Q1 PSpice Transient Model (for TPSI3113 and TPSI3113-Q1)

SLVMEB7.ZIP (55 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPSI3100 and TPSI3100-Q1 PSpice Transient Model (for TPSI3113L and TPSI3113L-Q1)

SLVMEC1.ZIP (55 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPSI3100 and TPSI3100-Q1 PSpice Transient Model (for TPSI3120 and TPSI3120-Q1)

SLVMEC5.ZIP (56 KB) - PSpice Model
計算ツール

TPSI31XX-CALC Estimates the power transfer, startup time, maximum switching frequency, and more.

Estimates the power transfer, startup time, maximum switching frequency, and more based on user input for TPSI31xx family of devices.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ソリッドステート・リレー (半導体リレー)
TPSI3100-Q1 車載、17V ゲート電圧の供給が可能、デュアル絶縁型コンパレータ搭載、強化絶縁型スイッチ ドライバ TPSI3100 17V ゲート電圧の供給が可能、デュアル絶縁型コンパレータ搭載、絶縁型スイッチ ドライバ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-050080 — 過電流保護機能搭載、高電圧パッシブ事前充電 (プリチャージ) のリファレンスデザイン

このリファレンス デザインは、より新しく、より小型で、よりコスト効率の優れた部品を使用し、高電圧 DC バスに一般的な回路 (プリチャージ) を実装しています。このデザインは、絶縁型スイッチ ドライバである TPSI3100-Q1 を採用して複数の電圧ドメイン間の強化絶縁を実現するほか、FET (電界効果トランジスタ) を駆動するための 2 次側バイアス電源が不要です。TPSI3100-Q1 は、故障検出向けの内蔵デジタル コンパレータも搭載しています。このデザインは、過電流保護の目的でこの機能をに使用しています。このデザインの定格は 800V バッテリ管理システム (BMS) (...)

設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SO-MOD (DVX) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ