TRPGR30ATGA
- Best-in-Class Performance Through Half-Duplex (HDX) Technology
- Patented Transponder Tuning Provides Stable and High Read Performance
- 80-Bit Read-Only Type
- 64-Bit Chip ID
- Insensitive to Almost All Nonmetallic Materials
Texas Instruments 23-mm low-frequency (LF) glass transponders provide superior performance and operate at a resonance frequency of 134.2 kHz. The products are compliant to ISO/IEC 11784/11785 global open standards. Texas Instruments LF glass transponders are manufactured with TI's patented tuning process to provide consistent read performance. Prior to delivery, the transponders undergo complete functional and parametric testing, to provide the high quality customers have come to expect from TI.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TRPGR30ATGA 23-mm Low-Frequency Glass-Encapsulated Transponder, Read Only データシート | 2013年 10月 17日 | |||
ユーザー・ガイド | Microreader RI-STU-MRD2 Reference Guide | 2012年 8月 8日 | ||||
ユーザー・ガイド | Series 2000 Reader System Mini-RFM RI-RFM-003C Reference Guide | 2008年 6月 20日 | ||||
ユーザー・ガイド | Series 2000 Reader System | 2007年 8月 8日 | ||||
ユーザー・ガイド | Antenna Reference Guide | 1996年 11月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
開発キット
MRD2EVM — Microreader LF 134kHz HDX RFID 評価キット
マイクロリーダー評価ボード (RI-STU-MRD2) は包括的な USB ベースのリーダー モジュールです。製造後にプログラミングおよびチューニングを行うために、TI の低周波 (LF) トランスポンダ、半二重 (HDX) トランスポンダ、高度なトランスポンダと通信するためのハードウェアとソフトウェアを提供します。USB リーダー/ライター スティックには、USB コネクタと選択した TI HDX LF トランスポンダとともにアンテナ ベースのボードに装着されている RI-STU-MRD2 DIL モジュールが含まれています。RI-STU-MRD2 は、RS232 ベースの RISTU- (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
RFIDG (TGA) | — |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点