RI-SMD-MRD2
低周波 (LF) HDX (半二重) マイクロ・リーダー SMD モジュール
RI-SMD-MRD2
概要
マイクロリーダー評価基板 RI-STU-MRD2 は、RI-STU-MRD1 基板への下位互換性を確保し、複数の高度な機能を搭載したリーダー (読み込み) 基板です。この製品は、低周波数 (LF) 半二重 (HDX) 通信に適した TI の新しいプロトコルとコマンド、および量産フェーズより後でプログラミング (書き込み) とチューニングを行うための高度なトランスポンダを搭載しています。RI-STU-MRD1 との互換性がある DIL (デュアル・インライン) モジュール・サイズに加えて、このリーダー (読み取り) はいっそう小型の SMD モジュールを採用した RI-SMD-MRD2 の形でも入手できます。どちらのモジュールも、RI-STU-MRD1 に対する直接差し替え可能な代替品として使用できます。
特長
- スタンダード:ISO 11785、ISO 14223、ISO 180000-2
- 動作温度範囲:-40℃ ~ 85℃
- 周波数:134.2 kHz
購入と開発の開始
評価ボード
RI-SMD-MRD2 — 低周波 (LF) HDX (半二重) マイクロ・リーダー SMD モジュール | BOARD | 34
RI-SMD-MRD2 — 低周波 (LF) HDX (半二重) マイクロ・リーダー SMD モジュール | BOARD | 34
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SCBC010 — MRD2EVM Demonstration Sofware
サポート対象の製品とハードウェア
製品
他のワイヤレス製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
SCBC010 — MRD2EVM Demonstration Sofware
製品
他のワイヤレス製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/scbc010 or www.ti.com/lit/xx/scbc010a/scbc010a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SCBC010. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | RI-STU-MRD2 EVM Microreader Evaluation Kit User's Guide (Rev. A) | 2012/12/21 | |||
| ユーザー・ガイド | Microreader RI-STU-MRD2 Reference Guide | 2012/08/08 |