TRPGR30ENATGA

アクティブ

R/O (読み取り専用)、EN 14803 の番号割り当てに対応、23mm、LF (低周波数)、ガラス封止トランスポンダ

製品詳細

Frequency range 134.2 kHz Standard EN14803 Operating temperature range (°C) -25 to 70 Rating Catalog Transmission principle HDX - FSK
Frequency range 134.2 kHz Standard EN14803 Operating temperature range (°C) -25 to 70 Rating Catalog Transmission principle HDX - FSK
RFIDG (TGA) See data sheet
  • Best-in-Class Performance Through Patented HDX+ (Half-Duplex) Technology
  • Patented Transponder Tuning Provides Stable and High Read Performance
  • 80-Bit Read-Only Type
  • EN 14803 Numbering
  • Insensitive to Almost All Nonmetallic Materials
  • Best-in-Class Performance Through Patented HDX+ (Half-Duplex) Technology
  • Patented Transponder Tuning Provides Stable and High Read Performance
  • 80-Bit Read-Only Type
  • EN 14803 Numbering
  • Insensitive to Almost All Nonmetallic Materials

Texas Instruments 23-mm low-frequency (LF) glass transponders provide superior performance and operate at a resonance frequency of 134.2 kHz. The products are compliant to ISO/IEC 11784/11785 global open standards. Texas Instruments LF glass transponders are manufactured with TI's patented tuning process to provide consistent read performance. Prior to delivery, the transponders undergo complete functional and parametric testing, to provide the high quality customers have come to expect from TI.

Texas Instruments 23-mm low-frequency (LF) glass transponders provide superior performance and operate at a resonance frequency of 134.2 kHz. The products are compliant to ISO/IEC 11784/11785 global open standards. Texas Instruments LF glass transponders are manufactured with TI's patented tuning process to provide consistent read performance. Prior to delivery, the transponders undergo complete functional and parametric testing, to provide the high quality customers have come to expect from TI.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TRPGR30ENATGA 23-mm LF Glass-Encapsulated Transponder, Read Only, EN 14803 データシート 2013年 10月 17日
ユーザー・ガイド Microreader RI-STU-MRD2 Reference Guide 2012年 8月 8日
ユーザー・ガイド Series 2000 Reader System Mini-RFM RI-RFM-003C Reference Guide 2008年 6月 20日
ユーザー・ガイド Series 2000 Reader System 2007年 8月 8日
ユーザー・ガイド Antenna Reference Guide 1996年 11月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

開発キット

MRD2EVM — Microreader LF 134kHz HDX RFID 評価キット

マイクロリーダー評価ボード (RI-STU-MRD2) は包括的な USB ベースのリーダー モジュールです。製造後にプログラミングおよびチューニングを行うために、TI の低周波 (LF) トランスポンダ、半二重 (HDX) トランスポンダ、高度なトランスポンダと通信するためのハードウェアとソフトウェアを提供します。USB リーダー/ライター スティックには、USB コネクタと選択した TI HDX LF トランスポンダとともにアンテナ ベースのボードに装着されている RI-STU-MRD2 DIL モジュールが含まれています。RI-STU-MRD2 は、RS232 ベースの RISTU- (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SCBC010 MRD2EVM Demonstration Sofware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
RFIDG (TGA)