MRD2EVM

Microreader LF 134kHz HDX RFID 評価キット

MRD2EVM

購入

概要

マイクロリーダー評価ボード (RI-STU-MRD2) は包括的な USB ベースのリーダー モジュールです。製造後にプログラミングおよびチューニングを行うために、TI の低周波 (LF) トランスポンダ、半二重 (HDX) トランスポンダ、高度なトランスポンダと通信するためのハードウェアとソフトウェアを提供します。USB リーダー/ライター スティックには、USB コネクタと選択した TI HDX LF トランスポンダとともにアンテナ ベースのボードに装着されている RI-STU-MRD2 DIL モジュールが含まれています。RI-STU-MRD2 は、RS232 ベースの RISTU- MRD1 リーダー モジュールと下位互換性をもっています。

特長
  • RS232 および USB インターフェイス
  • 汎用 I/O
  • 低消費電力動作 (2.7V ~ 5.5V)
  • 高度なトランスポンダのプログラミングとチューニングをサポート
  • デザイン インと使用が容易

  • USB HDX LF リーダー
  • HDX LF サンプル トランスポンダ
  • ユーザーズ ガイド

他のワイヤレス製品
TRPGP40ATGC TRPGP40ATGC 12mm、低周波数、ガラス封止トランスポンダ、CCT TRPGR30ATGA R/O (読み取り専用)、23mm、低周波数、ガラス封止トランスポンダ TRPGR30ATGB RO (読み取り専用)、32mm、LF (低周波数)、ガラス封入型トランスポンダ TRPGR30ATGC TRPGR30ATGC 12mm、低周波数、ガラス封止トランスポンダ、読み取り専用 TRPGR30ENATGA R/O (読み取り専用)、EN 14803 の番号割り当てに対応、23mm、LF (低周波数)、ガラス封止トランスポンダ TRPGR30ENATGB R/O (読み取り専用)、EN 14803 の番号割り当てに対応、32mm、LF (低周波数)、ガラス封止トランスポンダ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note
TI からの限定的な設計サポートが利用可能

この製品を使用する既存のプロジェクトで、TI による限定的な設計サポートが利用可能です。該当する場合は、関連する資料、ソフトウェア、ツールはこちらの製品ページに掲載されています。この製品を使用する既存の設計で、TI による限定的な設計サポートが利用可能です。TI E2E™ サポート フォーラムで、限定的な設計サポートをリクエストしてください。

購入と開発の開始

開発キット

MRD2EVM — Microreader LF 134kHz HDX RFID 評価キット

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SCBC010 — MRD2EVM Demonstration Sofware

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SCBC010 MRD2EVM Demonstration Sofware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 07 10 2015
download MRD2EVM Demonstration Sofware (zip)  — 1307 K

チェックサム
製品
他のワイヤレス製品
TRPGR30ATGA R/O (読み取り専用)、23mm、低周波数、ガラス封止トランスポンダ TRPGR30ATGB RO (読み取り専用)、32mm、LF (低周波数)、ガラス封入型トランスポンダ TRPGR30ENATGA R/O (読み取り専用)、EN 14803 の番号割り当てに対応、23mm、LF (低周波数)、ガラス封止トランスポンダ TRPGR30ENATGB R/O (読み取り専用)、EN 14803 の番号割り当てに対応、32mm、LF (低周波数)、ガラス封止トランスポンダ
ハードウェア開発
評価ボード
RI-SMD-MRD2 低周波 (LF) HDX (半二重) マイクロ・リーダー SMD モジュール RI-STU-MRD2 低周波 (LF) HDX (半二重) マイクロ・リーダー
開発キット
MRD2EVM Microreader LF 134kHz HDX RFID 評価キット

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/scbc010 or www.ti.com/lit/xx/scbc010a/scbc010a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SCBC010. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 MRD2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) RI-STU-MRD2 EVM Microreader Evaluation Kit User's Guide (Rev. A) 2012年 12月 21日
ユーザー・ガイド Microreader RI-STU-MRD2 Reference Guide 2012年 8月 8日
製品概要 12mm Glass Encapsulated HDX Transponders 2012年 1月 20日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
RI-SMD-MRD2 低周波 (LF) HDX (半二重) マイクロ・リーダー SMD モジュール RI-STU-MRD2 低周波 (LF) HDX (半二重) マイクロ・リーダー

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ