RI-STU-MRD2

低周波 (LF) HDX (半二重) マイクロ・リーダー

RI-STU-MRD2

ご注文はこちら

概要

マイクロリーダー評価基板 RI-STU-MRD2 は、RI-STU-MRD1 基板への下位互換性を確保し、複数の高度な機能を搭載したリーダー (読み込み) 基板です。この製品は、低周波数 (LF) 半二重 (HDX) 通信に適した TI の新しいプロトコルとコマンド、および量産フェーズより後でプログラミング (書き込み) とチューニングを行うための高度なトランスポンダを搭載しています。RI-STU-MRD1 との互換性がある DIL (デュアル・インライン) モジュール・サイズに加えて、このリーダー (読み取り) はいっそう小型の SMD モジュールを採用した RI-SMD-MRD2 の形でも入手できます。どちらのモジュールも、RI-STU-MRD1 に対する直接差し替え可能な代替品として使用できます。

特長
  • スタンダード:ISO 11785、ISO 14223、ISO 180000-2
  • 動作温度範囲:-40℃ ~ 85℃
  • 周波数:134.2 kHz
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

RI-STU-MRD2 — 低周波 (LF) HDX (半二重) マイクロ・リーダー | BOARD | 0

サポート対象の製品とハードウェア

RI-STU-MRD2 低周波 (LF) HDX (半二重) マイクロ・リーダー | BOARD | 0

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SCBC010 — MRD2EVM Demonstration Sofware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
他のワイヤレス製品
TRPGR30ATGA R/O (読み取り専用)、23mm、低周波数、ガラス封止トランスポンダ TRPGR30ATGB RO (読み取り専用)、32mm、LF (低周波数)、ガラス封入型トランスポンダ TRPGR30ENATGA R/O (読み取り専用)、EN 14803 の番号割り当てに対応、23mm、LF (低周波数)、ガラス封止トランスポンダ TRPGR30ENATGB R/O (読み取り専用)、EN 14803 の番号割り当てに対応、32mm、LF (低周波数)、ガラス封止トランスポンダ
ハードウェア開発
評価ボード
RI-SMD-MRD2 低周波 (LF) HDX (半二重) マイクロ・リーダー SMD モジュール RI-STU-MRD2 低周波 (LF) HDX (半二重) マイクロ・リーダー
開発キット
MRD2EVM Microreader LF 134kHz HDX RFID 評価キット
ダウンロードオプション

SCBC010 MRD2EVM Demonstration Sofware

close
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2015/10/07
製品
他のワイヤレス製品
TRPGR30ATGA R/O (読み取り専用)、23mm、低周波数、ガラス封止トランスポンダ TRPGR30ATGB RO (読み取り専用)、32mm、LF (低周波数)、ガラス封入型トランスポンダ TRPGR30ENATGA R/O (読み取り専用)、EN 14803 の番号割り当てに対応、23mm、LF (低周波数)、ガラス封止トランスポンダ TRPGR30ENATGB R/O (読み取り専用)、EN 14803 の番号割り当てに対応、32mm、LF (低周波数)、ガラス封止トランスポンダ
ハードウェア開発
評価ボード
RI-SMD-MRD2 低周波 (LF) HDX (半二重) マイクロ・リーダー SMD モジュール RI-STU-MRD2 低周波 (LF) HDX (半二重) マイクロ・リーダー
開発キット
MRD2EVM Microreader LF 134kHz HDX RFID 評価キット

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/scbc010 or www.ti.com/lit/xx/scbc010a/scbc010a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SCBC010. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) RI-STU-MRD2 EVM Microreader Evaluation Kit User's Guide (Rev. A) 2012/12/21
ユーザー・ガイド Microreader RI-STU-MRD2 Reference Guide 2012/08/08

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
MRD2EVM Microreader LF 134kHz HDX RFID 評価キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。