VCA821
- 710-MHz Small-Signal Bandwidth
(G = +2 V/V) - 320 MHz, 4 VPP Bandwidth (G = +10 V/V)
- 0.1-dB Gain Flatness to 135 MHz
- 2500 V/µs Slew Rate
- > 40-dB Gain Adjust Range
- High Gain Accuracy: 20 dB ±0.3 dB
- High Output Current: ±90 mA
The VCA821 device is a DC-coupled, wideband, linear in dB, continuously variable, voltage-controlled gain amplifier. It provides a differential input to single-ended conversion with a high-impedance gain control input used to vary the gain down 40 dB from the nominal maximum gain set by the gain resistor (RG) and feedback resistor (RF).
The VCA821 device internal architecture consists of two input buffers and an output current feedback amplifier stage integrated with a multiplier core to provide a complete variable gain amplifier (VGA) system that does not require external buffering. The maximum gain is set externally with two resistors, providing flexibility in designs. The maximum gain is intended to be set between 6 dB and 32 dB. Operating from ±5-V supplies, the gain control voltage for the VCA821 device adjusts the gain linearly in dB as the control voltage varies from 0V to +2 V. For example, set at a maximum gain of 20 dB, the VCA821 device provides 20 dB, at VG = +2 V, to less than –20 dB at VG = 0 V. The VCA821 device offers excellent gain linearity. For a 20-dB maximum gain, and a gain-control input voltage varying between +1 V and +2 V, the gain does not deviate by more than ±0.3 dB (maximum at +25°C).
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | VCA821 Ultra-Wideband, > 40-dB Gain Adjust Range, Linear in dB Variable Gain Amplifier データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2016年 5月 24日 | ||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | Implementating a Variable-Length Cat5e Cable Equalizer | 2010年 4月 25日 | ||||
アプリケーション・ノート | Wireline Data Transmission and Reception | 2010年 1月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点