10-pin (DGQ) package image

XTR111AIDGQR アクティブ

3V ~ 15V のレギュレータ搭載、抵抗で設定可能な I/O 比、電圧/電流コンバータ / トランスミッタ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

XTR111AIDGQT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HVSSOP (DGQ) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

XTR111 の特徴

  • 設計しやすい入力/出力範囲:0mA~20mA、4mA~20mA、5mA~25mA、および電圧出力
  • 非直線性: 0.002%
  • 低いオフセット・ドリフト:1µV/°C
  • 精度: 0.015%
  • 単電源動作
  • 広い電源範囲:7V~44V
  • 出力エラー・フラグ(EF
  • 出力ディスエーブル(OD)
  • 可変電圧レギュレータ:3V~15V
  • APPLICATIONS
    • ユニバーサルな電圧制御電流源
    • 3線式センサ・システムの電流または電圧出力
    • PLC出力によるプログラマブル・ドライバ
    • 電流モードのセンサ励起

XTR111 に関する概要

XTR111は、標準の0mA~20mAまたは4mA~20mAアナログ信号向けに設計された高精度の電圧- 電流コンバータであり、 最大で36mAを供給できます。入力電圧と出力電流の比は、1個の抵抗RSETによって設定されます。また、電圧出力用に回路を 変更することもできます。

外付けのP-MOSFETトランジスタにより、高出力抵抗と、電源電圧VVSPより2V下からGND以下の十分低い電圧まで、幅広 い追従電圧範囲が確保されます。

調整可能な3V~15Vのサブレギュレータ出力により、追加回路に対して電源電圧を供給できます。

XTR111は、MSOPおよびDFNの表面実装パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

XTR111AIDGQT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら