パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
XTR115 の特徴
- 低静止電流:200µA
- 外部回路用の 5V レギュレータ
- センサ起動用の V REF:
- XTR115:2.5V
- XTR116:4.096V
- 低いスパン誤差:0.05%
- 低い非直線性誤差:0.003%
- 広いループ電源電圧範囲:7.5V~36V
- SO-8 パッケージ
XTR115 に関する概要
XTR115 および XTR116 (XTR11x) は、業界標準の電流ループを介してアナログ 4mA~20mA 信号を送信するように設計された高精度電流出力コンバータです。これらのデバイスは、正確な電流スケーリングと出力電流制限機能を提供します。
オンチップ電圧レギュレータ (5V) を使用して、外部回路に電力を供給できます。高精度のオンチップ V REF (XTR115 では 2.5V、XTR116 では 4.096V) を使用して、オフセットやトランスデューサの起動を行うことができます。電流帰還ピン (I RET) は、外部回路で使用される電流を検出し、出力電流を正確に制御します。
XTR11x は、4mA~20mA の電流伝送を使用するスマート・センサの基本的なビルディング・ブロックです。
XTR11x は、拡張産業用温度範囲の -40℃~+85℃で動作が規定されています。