DRV8312

アクティブ

複数の FET 内蔵、最大 70V、ピーク 6.5A の 3 相モーター ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Architecture Integrated FET Control interface 3xPWM RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 220 Peak output current (A) 6.5 Vs (min) (V) 10.8 Vs ABS (max) (V) 70 Features Integrated FETs Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Architecture Integrated FET Control interface 3xPWM RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 220 Peak output current (A) 6.5 Vs (min) (V) 10.8 Vs ABS (max) (V) 70 Features Integrated FETs Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (DDW) 44 113.4 mm² 14 x 8.1
  • RDS(on) の低い MOSFET (TJ= 25°C 時 80mΩ) 使用により高効率の出力段 (最大 97%)
  • 動作電源電圧:最大 50V (絶対最大定格 70A)
  • DRV8312 (パワー・パッド・ダウン):最大 3.5A の連続相電流 (ピーク 6.5A)
  • DRV8332 (パワー・パッド・アップ):最大 8A の連続相電流 (ピーク 13A)
  • 三相独立制御
  • PWM周波数:最大 500kHz
  • 低電圧、過熱、過負荷、短絡に対する自己保護回路を内蔵
  • サイクルごとの電流制限をプログラム可能
  • 各ハーフ・ブリッジに独立した電源ピンとグランド・ピン
  • インテリジェントなゲート・ドライブとクロス導通防止
  • 外付けのスナバまたはショットキー・ダイオードは不要
  • RDS(on) の低い MOSFET (TJ= 25°C 時 80mΩ) 使用により高効率の出力段 (最大 97%)
  • 動作電源電圧:最大 50V (絶対最大定格 70A)
  • DRV8312 (パワー・パッド・ダウン):最大 3.5A の連続相電流 (ピーク 6.5A)
  • DRV8332 (パワー・パッド・アップ):最大 8A の連続相電流 (ピーク 13A)
  • 三相独立制御
  • PWM周波数:最大 500kHz
  • 低電圧、過熱、過負荷、短絡に対する自己保護回路を内蔵
  • サイクルごとの電流制限をプログラム可能
  • 各ハーフ・ブリッジに独立した電源ピンとグランド・ピン
  • インテリジェントなゲート・ドライブとクロス導通防止
  • 外付けのスナバまたはショットキー・ダイオードは不要

DRV83x2 は、高性能の統合型三相モーター・ドライバで、高度な保護システムを搭載しています。

パワーMOSFET の RDS(on) が低く、インテリジェントなゲート・ドライブ設計を採用しているため、これらのモーター・ドライバの効率は最大 97% に達する可能性があります。この高効率により、小型の電源とヒートシンクを使用でき、エネルギー効率の高いアプリケーションに適しています。

DRV83x2 には 2 つの電源が必要です。1 つは GVDD および VDD 用の 12V、もう 1 つは PVDD 用の最大 50V です。DRV83x2 は、最高 500kHz のスイッチング周波数で動作すると同時に、高精度の制御と高効率を維持できます。また、これらのデバイスには革新的な保護システムが搭載されており、システムに損傷を与える可能性のあるさまざまなフォルト状態からデバイスを保護します。これらの保護機能には、短絡保護、過電流保護、低電圧保護、2 段階の熱保護があります。DRV83x2 には電流制限回路があり、モーター起動などの負荷過渡時にデバイスのシャットダウンを防止します。プログラム可能な過電流検出機能により、さまざまなモーター要件に合わせて電流制限と保護レベルを調整できます。

DRV83x2 は、各ハーフブリッジに対して独自の独立した電源ピンとグランド・ピンを備えています。 これらのピンにより、外部シャント抵抗を使用した電流測定が可能になり、異なる電源電圧要件を持つハーフ・ブリッジ・ドライバをサポートできます。

DRV83x2 は、高性能の統合型三相モーター・ドライバで、高度な保護システムを搭載しています。

パワーMOSFET の RDS(on) が低く、インテリジェントなゲート・ドライブ設計を採用しているため、これらのモーター・ドライバの効率は最大 97% に達する可能性があります。この高効率により、小型の電源とヒートシンクを使用でき、エネルギー効率の高いアプリケーションに適しています。

DRV83x2 には 2 つの電源が必要です。1 つは GVDD および VDD 用の 12V、もう 1 つは PVDD 用の最大 50V です。DRV83x2 は、最高 500kHz のスイッチング周波数で動作すると同時に、高精度の制御と高効率を維持できます。また、これらのデバイスには革新的な保護システムが搭載されており、システムに損傷を与える可能性のあるさまざまなフォルト状態からデバイスを保護します。これらの保護機能には、短絡保護、過電流保護、低電圧保護、2 段階の熱保護があります。DRV83x2 には電流制限回路があり、モーター起動などの負荷過渡時にデバイスのシャットダウンを防止します。プログラム可能な過電流検出機能により、さまざまなモーター要件に合わせて電流制限と保護レベルを調整できます。

DRV83x2 は、各ハーフブリッジに対して独自の独立した電源ピンとグランド・ピンを備えています。 これらのピンにより、外部シャント抵抗を使用した電流測定が可能になり、異なる電源電圧要件を持つハーフ・ブリッジ・ドライバをサポートできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DRV8311 アクティブ 複数の FET 内蔵、24V の絶対最大定格、3 ~ 20V、3 相ブラシレス DC モーター ドライバ DRV8311 has a smaller package, integrated CSA and adjustable slew rate
DRV8316 アクティブ 電流センシング機能と複数の FET 内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ Features lower Rdson, adjustable slew rate, and integrated buck and CSAs
DRV8316C アクティブ 電流センシング機能と複数の FET 内蔵、強化型仕様の CSA (電流センス アンプ) 採用、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ Features lower Rdson, adjustable slew rate, and integrated buck and CSAs
DRV8317 アクティブ 複数の FET 内蔵、電流センシング機能搭載、最大 24V、ピーク 5A の 3 相モーター ドライバ Features lower Rdson and smaller package for lower voltage and power applications
比較対象デバイスと類似の機能
DRV8320 アクティブ 最大 65V の 3 相スマート・ゲート・ドライバ Three-phase gate driver supports external MOSFETs for high current

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV83x2 三相 PWM モーター・ドライバ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 8月 15日
アプリケーション・ノート モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 14日
アプリケーション・ノート Delay and Dead Time in Integrated MOSFET Drivers PDF | HTML 2021年 8月 23日
アプリケーション・ノート Hardware Design Considerations for an Electric Bicycle using BLDC Motor (Rev. B) 2021年 6月 23日
アプリケーション・ノート Hardware Design Considerations for an Efficient Vacuum Cleaner Using a BLDC Moto (Rev. B) PDF | HTML 2019年 3月 6日
製品概要 Stellaris DK-LM4F-DRV8312 2012年 8月 30日
製品概要 Stellaris® LM4F211 controlCARD 2012年 8月 23日
その他の技術資料 Stellaris® DK-LM3S-DRV8312 Development Kit Read Me First (Rev. A) 2012年 1月 25日
ユーザー・ガイド Stellaris® DK-LM3S-DRV8312 Development Kit User's Manual 2011年 12月 6日
製品概要 Stellaris® MDL-LM3S818CNCD 2011年 12月 5日
アプリケーション・ノート InstaSPIN(tm) BLDC Lab 2011年 11月 15日
製品概要 Stellaris® DK-LM3S-DRV8312 2011年 11月 3日
アプリケーション・ノート Sensored 3-Phase BLDC Motor Control Using MSP430 2011年 7月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOSTXL-DRV8301 — DRV8301 と複数の NexFET™ MOSFET を採用したモーター・ドライブ・ブースタパック

BOOSTXL-DRV8301 は、DRV8301 プリドライバと CSD18533Q5A NexFET™ パワー MOSFET をベースとして、10A を供給する 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。この基板は、3 個のローサイド電流センス・アンプを搭載しています (2 個は内部で DRV8301 に接続、1 個は外部)。また、この基板は 1.5A 降圧コンバータを採用し、短絡、過熱、貫通電流に対する包括的な保護機能を搭載しており、SPI (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

INSTASPIN-BLDC — InstaSPIN-BLDC ソリューション

InstaSPIN-BLDCは、モーター制御をより使いやすくするモーター制御テクノロジーです。低コストの BLDC アプリケーションを対象とした InstaSPIN-BLDC は、「シンプルな方が良い」という理念のセンサレス制御技術です。50 種類を超えるモーターを使用したフィールド・テストでは、InstaSPIN-BLDC はどのモーターも 20 秒未満で起動し、動作させることができました。堅牢性の理由として、InstaSPIN-BLDC では、1 つのチューニング値を調整するだけで、操作するモーター・パラメータに関する知識が不要ということが挙げられます。

(...)

リファレンス・デザイン

TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC — 3 相 BLDC / PMSM 中電圧モーター制御ソリューション

センサレス FOC (フィールド・オリエンテッド・コントロール:磁界方向制御) を使用して、3 相ブラシレス DC (BLDC) モーターと、ブラシレス AC (BLAC) モーター言い換えると永久磁石同期モーター (PMSM) を動作させ、制御を行います。このデザインは、50V 以下、7A のモーターを対象として高性能、電力効率、コスト効率の優れた制御を実現し、医療用ポンプ、ゲート、リフト、小型ポンプ、ロボット、オートメーションに最適です。このデザインは、センサ付きとセンサレスの各台形波整流モーター制御手法もサポートしています。
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST — 3相、ブラシレス/PMSM 低電流モータ制御ソリューション、InstaSPIN ソフトウェア付き

This reference design demonstrates a motor control solution for spinning medium voltage three-phase brushless DC (BLDC) and brushless AC (BLAC) motors- often referred to as permanent magnet synchronous motors (PMSM) - featuring the C2000™ InstaSPIN™ TMS320F28069M microcontroller and the DRV8312 (...)
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (DDW) 44 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ