TVS2200
- 産業用信号ライン向け ±1kV、42Ω の IEC 61000-4-5 サージ・テストに耐える保護機能
- 最大クランプ電圧:28.4V (サージ電流 40A (8/20µs) 時)
- スタンドオフ電圧:22V
- 4mm 2 の小さい占有面積
- 125℃で 35A のサージ電流 (8/20µs) の反復ストライクを 5,000 回以上吸収
- 強力なサージ保護:
- IEC 61000-4-5 (8/20µs):40A
- IEC 61643-321 (10/1000µs):5A
- 小さいリーク電流:
- 27℃で 3.5nA (標準値)
- 85℃で 25nA (標準値)
- 低い静電容量:105pF
- レベル 4 IEC 61000-4-2 に準拠した ESD 保護機能を内蔵
TVS2200 は、最大 40A の IEC 61000-4-5 フォルト電流を確実にシャントして、システムを高電力過渡事象や落雷から保護します。一般的な産業用信号ラインの EMC 要件向けのソリューションとして、42Ω のインピーダンスにより結合される、最大 ±1kV の IEC 61000-4-5 開路電圧に耐えられます。
TVS2200 は、独自の帰還メカニズムの採用により、フォルト時に高精度のフラット・クランピングを実現し、システムがさらされる電圧を 30V 未満に抑えます。電圧レギュレーションが正確であるため、許容電圧の低いシステム部品を安心して選択でき、堅牢性を犠牲にすることなくシステムのコストと複雑さを抑えることができます。
また、 TVS2200 は占有面積が小さい 2mm × 2mm の SON パッケージで供給されるため、スペースの制約があるアプリケーションに最適であり、業界標準の SMA/SMB パッケージに比べて占有面積を 70% 削減できます。リーク電流と容量が極めて小さいため、保護するラインへの影響も最小限に抑えられます。製品のライフサイクル全体にわたる堅牢な保護を確保するため、テキサス・インスツルメンツは TVS2200 をテストし、高温で 5,000 回の反復サージに対してデバイス性能に変化がないことを確認しています。
TVS2200 はテキサス・インスツルメンツのフラット・クランプ・サージ・デバイス・ファミリの製品です。このファミリに含まれる他のデバイスの詳細については、製品比較表を参照してください。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TVS2200 22V フラット・クランプ・サージ保護デバイス データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 8月 30日 |
アプリケーション・ノート | ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 1月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 | |||
ユーザー・ガイド | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | |||
アプリケーション概要 | Protecting I/O modules from surge events | 2019年 2月 4日 | ||||
アプリケーション概要 | TVS Surge Rating: Power vs. Current | 2018年 11月 12日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Demystifying surge protection | 2018年 11月 6日 | ||||
ユーザー・ガイド | Flat Clamp TVS Evaluation Module—Adaptor Boards | 2018年 9月 10日 | ||||
アプリケーション・ノート | How to select a Surge Diode | 2018年 8月 29日 | ||||
アプリケーション概要 | SMA / SMB フットプリントのフラットクランプ TVS(過渡電圧サプレッサ)レイアウト | 2018年 4月 3日 | ||||
アプリケーション・ノート | TVS Surge Protection in High-Temperature Environments | 2018年 3月 23日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Flat-Clamp surge protection technology for efficient system protection | 2018年 1月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
FLAT-CLAMP-TVS-EVM — TVSxx0x 高精度サージ保護ダイオードの評価基板
TVS2200 TINA-TI Transient Reference Design
TIDA-050047 — 2 ~ 4 個のセル・バッテリ向け、統合型 USB Type-C® パワー・デリバリ (PD) と充電のリファレンス・デザイン
TIDA-010008 — グリッド・アプリケーションを過渡から保護するフラットクランプ TVS(過渡電圧サプレッサ)ベースのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。