TVS2701

アクティブ

27V 双方向フラットクランプ サージ保護デバイス

製品詳細

Package name VSON Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 950 IEC 61000-4-5 (A) 27 Vrwm (V) 27 Breakdown voltage (min) (V) 29.6 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 40 Clamping voltage (V) 34
Package name VSON Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 950 IEC 61000-4-5 (A) 27 Vrwm (V) 27 Breakdown voltage (min) (V) 29.6 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 40 Clamping voltage (V) 34
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 産業用信号ライン向け1kV、42ΩのIEC 61000-4-5サージ・テストに耐える保護機能
  • 双方向の極性により、バイポーラ信号処理や誤配線に対して保護
  • クランプ電圧:34V (サージ電流27A (8/20µs)時)
  • スタンドオフ電圧:±27V
  • 小型の3mm×3mm2 SONフットプリント
  • 125℃ で 27A、8/20µs のサージ電流の反復ストライクを 5,000 回吸収
  • 強力なサージ保護
    • IEC61000-4-5 (8/20µs): 27A
    • IEC61643-321 (10/1000µs): 3.5A
  • 低リーク電流
    • 27°Cで0.8nA (標準値)
    • 85°Cで400nA (最大値)
  • 低容量: 57pF
  • レベル4 IEC 61000-4-2に準拠したESD保護機能を内蔵
  • 産業用信号ライン向け1kV、42ΩのIEC 61000-4-5サージ・テストに耐える保護機能
  • 双方向の極性により、バイポーラ信号処理や誤配線に対して保護
  • クランプ電圧:34V (サージ電流27A (8/20µs)時)
  • スタンドオフ電圧:±27V
  • 小型の3mm×3mm2 SONフットプリント
  • 125℃ で 27A、8/20µs のサージ電流の反復ストライクを 5,000 回吸収
  • 強力なサージ保護
    • IEC61000-4-5 (8/20µs): 27A
    • IEC61643-321 (10/1000µs): 3.5A
  • 低リーク電流
    • 27°Cで0.8nA (標準値)
    • 85°Cで400nA (最大値)
  • 低容量: 57pF
  • レベル4 IEC 61000-4-2に準拠したESD保護機能を内蔵

TVS2701デバイスは、最大27AのIEC 61000-4-5フォルト電流をシャントし、大電力の過渡事象や落雷からシステムを保護します。このデバイスは、一般的な産業用信号線の EMC 要件である、42Ω のインピーダンスで結合した 1kV の IEC 61000-4-5 開路電圧に耐えます。TVS2701は帰還機構を使用して、フォルト中の正確なフラット・クランプを確保し、システムがさらされる電圧を、従来型のTVSダイオードよりも低く保ちます。厳格な電圧レギュレーションにより、設計者は許容電圧が低いシステム部品でも安心して選択でき、堅牢性を損なうことなくシステムのコストと複雑性を低減できます。TVS2701は±27Vの範囲で動作するため、逆配線に対する保護を必要とするシステムでも動作できます。

さらに、TVS2701はスペースの制約が厳しいアプリケーション用に設計された小型のSONフットプリントで供給されるため、標準のSMAおよびSMBパッケージと比較して大幅なサイズ低減が可能です。デバイスのリーク電流と静電容量が小さいため、保護するラインへの影響も最小限に抑えられます。製品のライフサイクル全体にわたる堅牢な保護を確保するため、TIはTVS2701をテストし、125°Cで5000回の反復サージに対してデバイス性能に変化がないことを確認しています。

TVS2701はTIのフラット・クランプ・サージ・デバイス・ファミリの製品です。フラット・クランプ・ファミリの詳細については、『効率的なシステム保護のためのフラット・クランプ・サージ保護技術』ホワイト・ペーパーを参照してください。

TVS2701デバイスは、最大27AのIEC 61000-4-5フォルト電流をシャントし、大電力の過渡事象や落雷からシステムを保護します。このデバイスは、一般的な産業用信号線の EMC 要件である、42Ω のインピーダンスで結合した 1kV の IEC 61000-4-5 開路電圧に耐えます。TVS2701は帰還機構を使用して、フォルト中の正確なフラット・クランプを確保し、システムがさらされる電圧を、従来型のTVSダイオードよりも低く保ちます。厳格な電圧レギュレーションにより、設計者は許容電圧が低いシステム部品でも安心して選択でき、堅牢性を損なうことなくシステムのコストと複雑性を低減できます。TVS2701は±27Vの範囲で動作するため、逆配線に対する保護を必要とするシステムでも動作できます。

さらに、TVS2701はスペースの制約が厳しいアプリケーション用に設計された小型のSONフットプリントで供給されるため、標準のSMAおよびSMBパッケージと比較して大幅なサイズ低減が可能です。デバイスのリーク電流と静電容量が小さいため、保護するラインへの影響も最小限に抑えられます。製品のライフサイクル全体にわたる堅牢な保護を確保するため、TIはTVS2701をテストし、125°Cで5000回の反復サージに対してデバイス性能に変化がないことを確認しています。

TVS2701はTIのフラット・クランプ・サージ・デバイス・ファミリの製品です。フラット・クランプ・ファミリの詳細については、『効率的なシステム保護のためのフラット・クランプ・サージ保護技術』ホワイト・ペーパーを参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

類似製品を TI.com でご確認ください

TI.com での在庫状況ごとに分類した、仕様が類似している各種製品。

詳細はこちら

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TVS2701 27V双方向、フラットクランプ・サージ保護デバイス データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 2月 3日
アプリケーション・ノート ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 8月 18日
アプリケーション概要 Protecting I/O modules from surge events 2019年 2月 4日
アプリケーション概要 TVS Surge Rating: Power vs. Current 2018年 11月 12日
ホワイト・ペーパー Demystifying surge protection 2018年 11月 6日
ユーザー・ガイド Flat Clamp TVS Evaluation Module—Adaptor Boards 2018年 9月 10日
アプリケーション・ノート How to select a Surge Diode 2018年 8月 29日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

FLAT-CLAMP-TVS-EVM — TVSxx0x 高精度サージ保護ダイオードの評価基板

The FLAT-CLAMP-TVS-EVM (Precision Surge Protection Diode Adaptor Board Evaluation Module) demonstrates the characteristics, operation, and use of the TVSxx0x family of devices. The TVSxx0x family of devices are precision clamps that keep ultra-low and flat clamping voltages during transient (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TVS2701 PSpice Transient Model

SLVMCT2.ZIP (52 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010008 — グリッド・アプリケーションを過渡から保護するフラットクランプ TVS(過渡電圧サプレッサ)ベースのリファレンス・デザイン

This reference design features multiple approaches for  protecting AC or DC analog input, DC analog output, AC or DC binary input, digital output with a high side or low side driver, LCD bias supply, USB interfaces (power and data) and onboard power supplies with 24, 12 or 5V input used in (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ