데이터 시트
TCA6416A
- I2C to parallel port expander
- Operating power-supply voltage range of 1.65 V to 5.5 V
- Allows bidirectional voltage-level translation and GPIO expansion between 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, and 5-V I2C Bus and P-ports
- Low standby current consumption of 3 µA
- 5-V Tolerant I/O ports
- 400-kHz Fast I2C bus
- Hardware address pin allows two TCA6416A devices on the same I2C/SMBus bus
- Active-low reset input ( RESET)
- Open-drain active-low interrupt output ( INT)
- Input/output configuration register
- Polarity inversion register
- Internal power-on reset
- Power-up with all channels configured as inputs
- No glitch on power up
- Noise filter on SCL and SDA inputs
- Latched outputs with high-current drive maximum capability for directly driving LEDs
- Latch-up performance exceeds 100 mA Per JESD 78, class II
- ESD Protection exceeds JESD 22
- 2000-V Human-body model (A114-A)
- 200-V Machine model (A115-A)
- 1000-V Charged-device model (C101)
The TCA6416A is a 24-pin device that provides 16-bits of general purpose parallel input/output (I/O) expansion for the two-line bidirectional I2C bus (or SMBus) protocol. The device can operate with a power supply voltage ranging from 1.65 V to 5.5 V on the I2C bus side (VCCI) and a power supply voltage ranging from 1.65 V to 5.5 V on the P-port side (VCCP).
The device supports both 100-kHz (Standard-mode) and 400-kHz (Fast-mode) clock frequencies. I/O expanders such as the TCA6416A provide a simple solution when additional I/Os are needed for switches, sensors, push-buttons, LEDs, fans, and so forth.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
11개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TCA6416A Low-Voltage 16-Bit I2C and SMBus I/O Expander With Voltage Translation, Interrupt Output, Reset Input, and Configuration Registers datasheet (Rev. F) | PDF | HTML | 2023/01/30 |
Application note | How to Configure an I2C Push-Pull IO Expander to Operate as Open Drain | PDF | HTML | 2024/07/17 | |
Application note | I2C: What is the Auto Increment Feature? | PDF | HTML | 2024/07/05 | |
Application note | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/07/03 | |
Application note | I2C Dynamic Addressing | 2019/04/25 | ||
Application note | Choosing the Correct I2C Device for New Designs | PDF | HTML | 2016/09/07 | |
Selection guide | I2C Infographic Flyer | 2015/12/03 | ||
Application note | Understanding the I2C Bus | PDF | HTML | 2015/06/30 | |
Application note | Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters | 2015/05/15 | ||
Application note | I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation | PDF | HTML | 2015/02/13 | |
EVM User's guide | I/O Expander EVM User's Guide (Rev. A) | 2014/07/25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
펌웨어
설계 툴
I2C-DESIGNER — I2C 디자이너 툴
Use the I2C Designer tool to quickly resolve conflicts in addressing, voltage level and frequency in I2C based designs. Enter master and slave inputs to automatically generate an I2C tree or easily build a custom solution. This tool will help designers save time and comply with the I2C standard (...)
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |