TCA9535
- I2C to Parallel port expander
- Wide power supply voltage range of 1.65 V to 5 V
- Low standby-current consumption
- Open-drain active-low interrupt output
- 5-V tolerant I/O ports
- 400-kHz Fast I2C bus
- Polarity inversion register
- Address by three hardware address pins for use of up to eight devices
- Latched outputs with high-current drive capability for directly driving LEDs
- Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD 78, class II
- ESD protection exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
The TCA9535 is a 24-pin device that provides 16 bits of general purpose parallel input and output (I/O) expansion for the two-line bidirectional I2C bus or (SMBus) protocol. The device can operate with a power supply voltage ranging from 1.65 V to 5.5 V.
The TCA9535 consists of two 8-bit Configuration (input or output selection), Input Port, Output Port, and Polarity Inversion (active-high or active-low operation) registers. At power on, the I/Os are configured as inputs. The system controller can enable the I/Os as either inputs or outputs by writing to the I/O configuration bits.
The TCA9535 is identical to the TCA9555, except that the TCA9535 does not include the internal I/O pull-up resistor, which requires pull-ups and pull-downs on unused I/O pins when configured as an input and undriven.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TCA9535 Low-Voltage 16-Bit I2C and SMBus Low-Power I/O Expander with Interrupt Output and Configuration Registers datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2022/05/06 |
Application note | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in CMOS Output Buffers | PDF | HTML | 2024/05/14 | |
Application note | I2C Dynamic Addressing | 2019/04/25 | ||
Application note | Choosing the Correct I2C Device for New Designs | PDF | HTML | 2016/09/07 | |
Application note | Understanding the I2C Bus | PDF | HTML | 2015/06/30 | |
Application note | Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters | 2015/05/15 | ||
Application note | I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation | PDF | HTML | 2015/02/13 | |
EVM User's guide | I/O Expander EVM User's Guide (Rev. A) | 2014/07/25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
I2C-DESIGNER — I2C 디자이너 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-00420 — ADC 기반, 디지털 절연, 넓은 입력, 16채널, AC/DC 이진 입력 레퍼런스 설계
TIDM-CAPTOUCHEMCREF — 노이즈 내성 정전식 터치 HMI 레퍼런스 설계
TIDA-01579 — 이미징 애플리케이션을 위한 고효율, 저출력 리플 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
TIDA-00246 — TEG(열전 발전기)용 일반 에너지 수확 어댑터 모듈 레퍼런스 디자인
TIDA-00468 — 최적화된 지연 시간, 전력 및 메모리 풋프린트 열전대 감지 프론트 엔드 레퍼런스 디자인
• reducing footprint from classical look-up table approach and
• keeping the fast response time of linear piece wise interpolation
TIDA-00168 — RTD 또는 집적 온도 센서 솔루션을 사용하여 냉접점 보상(CJC)을 제공하는 열전대 아날로그 프론트 엔드(AFE)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SSOP (DB) | 24 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.