TLV387
- Ultra-low offset voltage: ±10 µV (maximum)
- Zero drift: ±0.01 µV/°C
- Low-input bias current: 300 pA (maximum)
- Low noise: 8.5 nV/√Hz at 1 kHz
- No 1/f noise: 177 nVPP (0.1 Hz to 10 Hz)
- Common-mode input range ±100 mV beyond supply rails
- Gain bandwidth: 5.7 MHz
- Quiescent current: 570 µA per amplifier
- Single supply: 1.7 V to 5.5 V
- Dual supply: ±0.85 V to ±2.75 V
- EMI and RFI filtered inputs
The TLV387, TLV2387, and TLV4387 (TLVx387) family of precision amplifiers offers state-of-the-art performance. With zero-drift technology, the TLVx387 offset voltage and offset drift provide unparalleled long-term stability. With a mere 570 µA of quiescent current, the TLVx387 are able to achieve 5.7 MHz of bandwidth, a broadband noise of 8.5 nV/√Hz, and a 1/f noise at 177 nVPP. These specifications are crucial to achieve extremely-high precision and no degradation of linearity in 16‑bit to 24‑bit analog to digital converters (ADCs). The TLVx387 feature flat bias current over temperature; therefore, little to no calibration is needed in high input impedance applications over temperature.
All versions are specified over the industrial temperature range of –40°C to +125°C.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8 및 SOIC-14)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
DIYAMP-EVM — 범용 DIY(Do-it-Yourself) 증폭기 회로 평가 모듈
The DIYAMP-EVM is a unique evaluation module (EVM) family that provides engineers and do it yourselfers (DIYers) with real-world amplifier circuits, enabling quick evaluation of design concepts and verifying simulations. It is available in three industry-standard packages (SC70, SOT23 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
OPAMP-NOISECALC — 잡음 계산기, 생성기 및 예시
- A noise generator tool - This is a Lab View 4-Run Time executable that generates Gaussian white noise, uniform white noise, 1/f noise, short noise, and 60Hz line noise. Temporal data, (...)
CIRCUIT060001 — 단일 공급, 저압측, 단방향 전류 감지 회로
CIRCUIT060002 — NTC 서미스터 회로를 사용한 온도 감지
CIRCUIT060003 — PTC 서미스터 회로를 사용한 온도 감지
CIRCUIT060004 — 저잡음 및 장거리 PIR 센서 컨디셔너 회로
CIRCUIT060005 — 개별 차동 증폭기 회로를 사용한 고압측 전류 감지
CIRCUIT060006 — 브리지 증폭기 회로
CIRCUIT060007 — 저압측 양방향 전류 감지 회로
CIRCUIT060008 — 전파 정류기 회로
CIRCUIT060009 — 반파 정류기 회로
CIRCUIT060010 — PWM 제너레이터 회로
CIRCUIT060011 — 단일 전원, 2차, 다중 피드백 고역 필터 회로
CIRCUIT060012 — 단일 공급, 2차, 다중 피드백 저역 필터 회로
CIRCUIT060014 — MOSFET이 있는 V-I(전압-전류) 컨버터 회로
CIRCUIT060016 — 비인버팅 마이크 전치 증폭기 회로
CIRCUIT060017 — 듀얼 공급, 개별, 프로그래머블 게인 증폭기 회로
CIRCUIT060018 — 포토다이오드 증폭기 회로
CIRCUIT060019 — 비인버팅 양극 레퍼런스 전압 회로를 갖춘 인버팅 연산 증폭기
CIRCUIT060020 — 인버팅 증폭기 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
CIRCUIT060075 — 고속 과전류 감지 회로
OPA388은 초저 오프셋과 빠른 회전율 기능을 통해 가장 넓은 대역폭을 위해 선택됩니다. TLV3201은 40ns의 작은 전파 지연과 4.8ns의 상승 시간으로 인해 빠른 응답으로 선택됩니다. 이를 통해 콤퍼레이터는 과도 응답 시간 요구 사항 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |