TPD2E2U06-Q1
- AEC-Q101 qualified
- IEC 61000-4-2 Level 4 ESD protection
- ±25-kV (contact discharge)
- ±30-kV (air-gap discharge)
- ISO 10605 (330 pF, 330 Ω) ESD protection
- ±20-kV (contact discharge)
- ±25-kV (air-gap discharge)
- IO capacitance 1.5-pF (typical)
- DC breakdown voltage 6.5 V (minimum)
- Ultra-low leakage current 10-nA (maximum)
- Low ESD clamping voltage
- Industrial temperature range: –40°C to +125°C
- Small easy-to-route DBZ and DCK packages
The TPD2E2U06-Q1 is a Transient Voltage Suppressor (TVS) Electrostatic Discharge (ESD) protection diode array with low capacitance. This dual-channel ESD protection diode is rated to dissipate ESD strikes above the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard. The 1.5-pF line capacitance of the TPD2E2U06-Q1 makes it ideal for protecting interfaces such as USB 2.0, Ethernet, LVDS, antenna, and I2C.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
8개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPD2E2U06-Q1 Automotive Dual-Channel High-Speed ESD Protection Device datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2022/10/11 |
| User guide | Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/09/19 | |
| Application note | ISO 10605 Road Vehicles Test Methods for Elec. Disturbances from Electrostatic D (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/08/17 | |
| Application note | ESD Protection Layout Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/04/07 | |
| User guide | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/09/27 | |
| Selection guide | ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) | 2017/06/26 | ||
| White paper | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016/02/10 | ||
| Analog Design Journal | Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection | 2012/09/25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
ESDEVM — 0402, 0201 등을 포함한 ESD 다이오드 패키지용 범용 평가 모듈
ESD(정전기에 민감한 장치) EVM(평가 모듈)은 대부분의 ESD 포트폴리오를 위한 개발 플랫폼입니다. 이 보드에는 디바이스의 수를 테스트할 수 있도록 기존의 모든 ESD 풋프린트가 함께 제공됩니다. 장치를 적절한 풋프린트에 납땜한 후 테스트할 수 있습니다. 일반적인 고속 ESD 다이오드의 경우 S 매개 변수를 받고 보드 트레이스를 임베드하기 위해 임피던스 제어 레이아웃이 구현되어 있습니다. 비 고속 ESD 다이오드의 경우 고장 전압, 유지 전압, 누설 등의 DC 테스트를 쉽게 실행할 수 있도록 테스트 지점으로 가는 트레이스가 (...)
레퍼런스 디자인
PMP31344 — DisplayPort™ 대체 모드를 지원하는 차량용, 12V 입력, 140W 2포트 USB Power Delivery 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 두 개의 USB Type-C® 포트에 전원과 디지털 통신을 모두 제공하는 차량용 USB EPR(확장 전력 범위) 시스템을 보여줍니다. USB-C 케이블을 연결할 때 TPS26744E-Q1은 연결된 장치와 대상 출력 전압 및 최대 전류를 협상합니다. 그런 다음 컨트롤러가 전력 전송을 처리하는 벅 부스트 컨트롤러(LM251772)를 활성화하고 적절하게 구동합니다.
통신 측면에서 TPS26744E-Q1은 USB-DP 모드 선택을 위해 휴대폰 또는 랩톱 등 연결된 USB 장치와 협상할 수 있습니다. 그런 다음 (...)
Test report: PDF
레퍼런스 디자인
TIDA-020073 — Jacinto™ 7 프로세서용 100BASE-T1 차량용 이더넷 확장 레퍼런스 디자인
이 레퍼런스 디자인은 직렬 이더넷 확장 커넥터를 통해 Jacinto™ 7 프로세서 EVM 보드와 상호 작용합니다. 차량용 이더넷 연결은 TI의 차량용 이더넷 PHY를 통해 추가됩니다. 이 설계는 TI의 DP83TC813S-Q1 100MBit/s 단일 페어 이더넷(SPE) PHY로 구현됩니다. 커플링 네트워크는 12V에서 데이터 라인에 결합하는 데 사용됩니다.
Design guide: PDF
레퍼런스 디자인
TIDA-020072 — Jacinto™ 7 프로세서용 100/1000Base-T1 차량용 이더넷 확장 레퍼런스 디자인
이 레퍼런스 디자인은 직렬 이더넷 확장 커넥터를 통해 Jacinto™ 7 프로세서 EVM 보드와 상호 작용합니다. 차량용 이더넷 연결은 TI의 차량용 이더넷 PHY를 통해 추가됩니다. 이 설계는 TI의 DP83TC817S-Q1 100MBit/s 단일 페어 이더넷(SPE) PHY로 구현되며, 1000MBit/s 작동을 위해 DP83TG720S-Q1 SPE PHY로 전환하는 옵션이 있습니다. 커플링 네트워크는 12V에서 데이터 라인에 결합하는 데 사용됩니다.
Design guide: PDF
레퍼런스 디자인
TIDA-020061 — 100/1000Base-T1 이더넷 애플리케이션용 차량용 데이터 라인을 통한 PD 전원 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 차량용 애플리케이션에서 PoDL(Power over Data Line)을 시연하는 PD(Power Device)를 구현합니다. 이 설계는 100MBit/s 작동에 대해 DP83TG720S-Q1 1000MBit/s 단일 페어 이더넷(SPE) PHY를 사용하는 옵션으로 DP83TG720S-Q1 SPE PHY를 사용합니다. 커플링 및 디커플링 네트워크는 SPE(Single Pair Ethernet) 케이블의 데이터와 전원을 분할하는 데 사용됩니다.
Design guide: PDF
레퍼런스 디자인
TIDA-020060 — 100/1000Base-T1 이더넷 애플리케이션용 차량용 데이터 라인을 통한 전원 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 차량용 사용 사례를 위한 PoDL(Power over Data Line) 구현을 보여줍니다. 이 설계는 100MBit/s 작동에 대해 DP83TG720S-Q1 1000MBit/s 단일 페어 이더넷(SPE) PHY를 사용하는 옵션으로 DP83TG720S-Q1 SPE PHY를 사용합니다. 커플링과 디커플링 네트워크는 최대 50W의 전력으로 결합하는데 사용됩니다.
Design guide: PDF
레퍼런스 디자인
TIDA-00887 — 배터리 단락 보호를 지원하는 오토모티브 2.4A 듀얼 포트 USB 허브 레퍼런스 디자인
TIDA-00887은 TPD3S716-Q1이 제공하는 두 다운스트림 포트에서 STB(배터리 단락)와 단락 보호 기능을 지원하는 2포트 USB 2.0 허브로 구성되어 있습니다. 두 다운스트림 포트는 업스트림 장치가 연결되지 않은 경우 TUSB4020BI-Q1 USB 2.0 허브에서 제공하는 사용자 지정 분할기 모드 또는 DCP(전용 충전 포트)로 구성됩니다. 업스트림이 연결되면 TUSB4020 허브는 CDP를 통한 충전을 지원합니다. 연결된 장치에 가장 빠른 충전 속도를 제공하기 위해 연결된 휴대용 장치에 따라 포트가 분할기 (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-010076 — 단일 페어 이더넷(T1)을 통해 데이지 체인으로 연결된 전력 및 데이터 레퍼런스 설계
TIDA-010076은 SPE를 통해 220W 전력 및 100Mbit/s 데이터를 전송하는 것을 보여줍니다. 데이지 체인 토폴로지의 통신 시스템은 스타 토폴로지의 기존 시스템보다 하드웨어와 배선이 훨씬 적게 필요합니다. 단일 페어 이더넷(SPE, 100BASE-T1) 및 데이터 라인을 통한 전원과 함께 사용하면, 더 적은 배선으로 설계를 간소화할 수 있습니다. 전력과 데이터는 두 개의 와이어만 사용하여 노드 사이를 이동합니다.
레퍼런스 디자인
TIDA-080007 — DLP® 차량용 헤드라이트 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계에서는 DLP5531-Q1 DMD용 제어 보드 설계를 자세히 설명합니다. DLP5531-Q1 DMD는 130만 개 이상 픽셀을 갖춘 공간광 모듈레이터로, 조명을 조향하여 디지털 방식으로 제어되는 조명 분배를 만들 수 있습니다. 이 설계는 구성 요소 수가 줄어들어 공간을 절약하고 비용을 절감하는 단순화된 전력 아키텍처를 보여줍니다. 광학 장치, 입력 비디오 소스 및 컴퓨터 또는 기타 제어 수단과 결합할 경우, 이 설계를 사용하여 어댑티브 드라이빙 빔, 눈부심 방지 빔 조향, 반사 교통 표지 조광, 보행자 조광, (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 3 | Ultra Librarian |