TPS3701
- Wide supply voltage range: 1.8 V to 36 V
- Adjustable threshold: down to 400 mV
- Open-drain outputs for over- and undervoltage detection
- Low quiescent current: 7 µA (Typical)
- High threshold accuracy:
- 0.75% Over temperature
- 0.25% (Typical)
- Internal hysteresis: 5.5 mV (typical)
- Temperature range: –40°C to 125°C
- Package:
- SOT-6
The TPS3701 wide-supply voltage window detector operates over a 1.8-V to 36-V range. The device has two precision comparators with an internal 400-mV reference and two open-drain outputs (OUTA and OUTB) rated to 25 V for over- and undervoltage detection. Use the TPS3701 as a window voltage detector or as two independent voltage monitors; set the monitored voltage with the use of external resistors.
OUTA is driven low when the voltage at the INA pin drops below the negative threshold, and goes high when the voltage returns above the positive threshold. OUTB is driven low when the voltage at the INB pin rises above the positive threshold, and goes high when the voltage drops below the negative threshold. Both comparators in the TPS3701 include built-in hysteresis for noise rejection, thereby ensuring stable output operation without false triggering.
The TPS3701 is available in a SOT-6 package and is specified over the junction temperature range of –40°C to 125°C.
![Information](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
Check TI.com inventory for similar products
Products with similar specifications, sorted by available TI.com inventory.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS3700EVM-114 — TPS3700 SOT-23 패키지용 고전압(18V) 윈도우 전압 감지기 평가 모듈
SLUC425 — TPS3700, TPS3700-Q1 and TPS3701 Resistor Divider Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
통제기 및 리셋 IC
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-00394 — 이중 전원 경로 멀티플렉서 레퍼런스 디자인
TIDA-00396 — 정밀 윈도우 전압 모니터
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치