TPS3700
- Wide supply voltage range: 1.8 V to 18 V
- Adjustable threshold: down to 400 mV
- High threshold accuracy:
- 1.0% over temperature
- 0.25% (Typical)
- Low quiescent current: 5.5 µA (Typical)
- Open-drain outputs for overvoltage and undervoltage detection
- Internal hysteresis: 5.5 mV (Typ)
- Temperature range: –40°C to 125°C
- Packages:
- SOT-6
- 1.5-mm × 1.5-mm WSON-6
The TPS3700 wide-supply window voltage detector operates over a 1.8-V to 18-V range. The device has two high-accuracy comparators with an internal 400-mV reference and two open-drain outputs rated to 18 V for over- and undervoltage detection. The TPS3700 can be used as a window voltage detector or as two independent voltage monitors; the monitored voltage can be set with the use of external resistors.
OUTA is driven low when the voltage at INA+ drops below (VITP – VHYS), and goes high when the voltage returns above the respective threshold (VITP). OUTB is driven low when the voltage at INB– rises above VITP, and goes high when the voltage drops below the respective threshold (VITP – VHYS). Both comparators in the TPS3700 include built-in hysteresis for filtering to reject brief glitches, thereby ensuring stable output operation without false triggering.
The TPS3700 is available in a SOT-6 and a 1.5-mm × 1.5-mm WSON-6 package and is specified over the junction temperature range of –40°C to 125°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ISO5852SDWEVM-017 — SiC 및 IGBT 전원 모듈용 구동 및 보호 평가 보드
The ISO5852SDWEVM-017 is a compact, dual chanel isolated gate driver board providing drive, bias voltages, protection and diagnostic needed for half-bridge Sic MOSFET and IGBT Power Modules in standard 62-mm package. This TI EVM is based on 5.7-kVrms reinforced isolation driver IC ISO5852SDW in (...)
TPS3700EVM-114 — TPS3700 SOT-23 패키지용 고전압(18V) 윈도우 전압 감지기 평가 모듈
TPS3700EVM-202 — TPS3700 WSON 패키지용 고전압(18V) 윈도우 전압 감지기 평가 모듈
UCC21732QDWEVM-025 — SiC 및 IGBT 트랜지스터 및 전원 모듈용 구동 및 보호 평가 보드
The UCC21732QDWEVM-025 is a compact, single channel isolated gate driver board providing drive, bias voltages, protection and diagnostic needed for SiC MOSFET and Si IGBT Power Modules housed in 150 x 62 x 17 mm and 106 x 62 x 30 mm packages. This TI EVM is based on 5.7-kVrms reinforced isolation (...)
UCC21750QDWEVM-025 — SiC 및 IGBT 트랜지스터 및 전원 모듈용 구동 및 보호 평가 보드
TPS3700 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-010008 — 그리드 애플리케이션의 과도 차단 기능을 위한 평면 클램프 TV 기반 레퍼런스 설계
TIDA-010049 — IEC 61508(SIL-2)용 TUV 평가 디지털 입력 레퍼런스 설계
PMP30046 — 엔터프라이즈 SSD 백업 전원 레퍼런스 디자인
TIDA-00448 — 강화 디지털 아이솔레이터를 지원하는 유연한 고전류 IGBT 게이트 드라이버 레퍼런스 디자인
PMP9372 — 단상 60W 오디오 증폭기 레퍼런스 디자인
TIDA-00268 — Thunderbolt™ 단일 포트 주변 장치 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
WSON (DSE) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치