TPS3700-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD Classification Level H2
- Device CDM ESD Classification Level C6
- Functional Safety-Capable
- Wide Supply Voltage Range: 1.8 V to 18 V
- Adjustable Threshold: Down to 400 mV
- Open-Drain Outputs for Overvoltage and Undervoltage Detection
- Low Quiescent Current: 5.5 µA (typ)
- High Threshold Accuracy:
- 1% Over Temperature
- 0.25% (typ)
- Internal Hysteresis: 5.5 mV (typ)
- Available in ThinSOT23-6 and WSON Packages
The TPS3700-Q1 wide-supply window voltage detector operates over a 1.8 V to 18 V range. The device has two high-accuracy comparators with an internal 400-mV reference and two open-drain outputs rated to 18 V for overvoltage and undervoltage detection. The TPS3700-Q1 device can be used as a window voltage detector or as two independent voltage monitors; the monitored voltage can be set with the use of external resistors. For even wider input voltage capability up to 65 V, see the TPS37A-Q1 or the TPS38A-Q1 devices.
The OUTA terminal is driven low when the voltage at the INA+ terminal drops below (VIT+ – Vhys), and goes high when the voltage returns above the respective threshold (VIT+). The OUTB terminal is driven low when the voltage at the INB– terminal rises above VIT+, and goes high when the voltage drops below the respective threshold (VIT+ – Vhys). Both comparators in the TPS3700-Q1 device include built-in hysteresis for filtering to reject brief glitches, thereby ensuring stable output operation without false triggering.
The TPS3700-Q1 device is available in a Thin SOT-6 and a 1.5-mm x 1.5-mm WSON-6 package and is specified over the junction temperature range of –40°C to 125°C.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS3700EVM-114 — TPS3700 SOT-23 패키지용 고전압(18V) 윈도우 전압 감지기 평가 모듈
TPS3700EVM-202 — TPS3700 WSON 패키지용 고전압(18V) 윈도우 전압 감지기 평가 모듈
UCC21710QDWEVM-025 — SiC 및 IGBT 트랜지스터 및 전원 모듈용 구동 및 보호 평가 보드
TPS3700 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)
SLVRBG6 — TPS3700-Q1 Hysteresis Calculator Using External Resistors
지원되는 제품 및 하드웨어
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-01424 — 오토모티브 초음파 킥 투 오픈(Kick to Open) 레퍼런스 디자인
TIDA-020030 — 열 다이오드와 감지 FET를 포함한 SiC/IGBT 절연 게이트 드라이버 레퍼런스 설계
TIDA-020015 — IGBT/SiC 게이트 드라이버용 레퍼런스 설계를 사용한 4.5V~65V 입력, 소형 바이어스 전원
TIDA-020014 — 3가지 유형의 IGBT/SiC 바이어스-공급 솔루션을 사용한 HEV/EV 트랙션 인버터 전력계 레퍼런스 설계
TIDA-020002 — MIPI CSI-2 비디오 인터페이스, FPD-Link III 및 POC를 지원하는 오토모티브 2MP 카메라 모듈 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
WSON (DSE) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치