UCC27321
- Industry-Standard Pin-Out With Addition of Enable Function
- High-Peak Current Drive Capability of ±9 A at theMiller plateau region Using TrueDrive
- Efficient Constant Current Sourcing Using a Unique BiPolar and CMOS Output Stage
- TTL/CMOS Compatible Inputs Independent of Supply Voltage
- 20-ns Typical Rise and Fall Times With 10-nF Load
- Typical Propagation Delay Times of 25 ns With Input Falling and 35 ns With Input Rising
- 4-V to 15-V Supply Voltage
- Available in Thermally Enhanced MSOP PowerPAD™ Package With 4.7°C/W θjc
- Rated From –40°C to +105°C
- Pb-Free Finish (CU NIPDAU) on 8-pin SOIC and PDIP Packages
The UCC2732x/UCC3732x family of high-speed drivers deliver 9 A of peak drive current in an industry standard pinout. These drivers can drive the largest of MOSFETs for systems requiring extreme Miller current due to high dV/dt transitions. This eliminates additional external circuits and can replace multiple components to reduce space, design complexity, and assembly cost. Two standard logic options are offered, inverting (UCC37321) and noninverting (UCC37322).
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
5개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | UCC2732x/UCC3732x Single 9-A High-Speed Low-Side Mosfet Driver With Enable datasheet (Rev. I) | PDF | HTML | 2023/11/28 |
Application brief | External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) | 2020/02/28 | ||
Application brief | Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) | 2020/02/28 | ||
Application note | Improving Efficiency of DC-DC Conversion through Layout | 2019/05/07 | ||
More literature | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 2018/10/29 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
계산 툴
계산 툴
SLURB26 — UCC2732X and UCC3732X Schematic Review Template
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
저압측 드라이버
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-00663 — LIDAR 펄스 ToF(Time of Flight) 레퍼런스 설계
Light Detection and Ranging (LIDAR) systems use the time taken by the light to fly back and forth to an object in an effort to measure the distance to this target. The TIDA-00663 reference design shows how to design the time measurement back-end for LIDAR based on Time to Digital Converter (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.