UCC27324-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Industry-Standard Pinout
- High Current Drive Capability of ±4 A at the Miller Plateau Region
- Efficient Constant Current Sourcing Even at Low Supply Voltages
- TTL and CMOS-Compatible Inputs Independent of Supply Voltage
- 20-ns Typical Rise and 15-ns Typical Fall Times with 1.8-nF Load
- Typical Propagation Delay Times of 25 ns With Input Falling and 35 ns With Input Rising
- Supply Voltage of 4 V to 15 V
- Supply Current of 0.3 mA
- Dual Outputs Can Be Paralleled for Higher Drive Current
- Rated From T J = –40°C to 125°C
- TrueDrive™ Output Architecture Using Bipolar and CMOS Transistors in Parallel
The UCC27324-Q1 high-speed dual-MOSFET driver can deliver large peak currents into capacitive loads. Using a design that inherently minimizes shoot-through current, these drivers deliver 4 A of current where it is needed most, at the Miller plateau region during the MOSFET switching transition. A unique bipolar and MOSFET hybrid output stage in parallel also allows efficient current sourcing and sinking at low supply voltages.
The device is offered in a standard SOIC-8 (D) package.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
9개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | UCC27324-Q1 Dual 4-A Peak High-Speed Low-Side Power MOSFET Driver datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2023/11/28 |
Application note | Why use a Gate Drive Transformer? | PDF | HTML | 2024/03/04 | |
Application brief | External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) | 2020/02/28 | ||
Application brief | Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) | 2020/02/28 | ||
Application note | Improving Efficiency of DC-DC Conversion through Layout | 2019/05/07 | ||
More literature | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 2018/10/29 | ||
Application note | PFC Design Choice for On Board Charger Designs | 2018/05/24 | ||
Application brief | Reducing Switching Losses in On-Board Chargers for Electric Vehicles | 2018/03/27 | ||
EVM User's guide | UCC3895EVM-001 Configuring The UCC3895 For Direct Control Driven Synchronous Re (Rev. B) | 2008/12/02 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
UCC27423-4-5-Q1EVM — UCC2742xQ1 활성화를 지원하는 듀얼 4A 고속 저압측 MOSFET 드라이버 평가 모듈(EVM)
The UCC2742xQ1 EVM is a high-speed dual MOSFET evaluation module that provides a test platform for a quick and easy startup of the UCC2742xQ1 driver. Powered by a single 4V to 15V external supply, and featuring a comprehensive set of test points and jumpers. All of the devices have separate input (...)
사용 설명서: PDF
계산 툴
계산 툴
SLURB26 — UCC2732X and UCC3732X Schematic Review Template
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
저압측 드라이버
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
레퍼런스 디자인
TIDM-SOLAR-DCDC — MPPT(Maximum Power Point Tracking)가 지원되는 C2000™ MCU 태양광 DC/DC 컨버터
이 설계는 디지털 방식으로 제어되는 태양광 DC/DC 컨버터로, 중앙 또는 스트링 태양광 인버터에서 사용할 수 있도록 최대 전력 지점 추적(MPPT)을 지원합니다. 이 설계는 그리드가 연결된 단상 DC/AC 인버터인 TIDM-SOLAR-ONEPHINV를 위한 프론트 엔드 MPPT DC/DC 컨버터 역할을 합니다. 이러한 기술을 접목함으로써 중앙 또는 스트링 인버터 애플리케이션을 위한 C2000 기반의 태양광 인버터 레퍼런스 설계를 구현할 수 있습니다. 이 태양광 MPPT DC/DC 컨버터는 MPPT를 위한 2상 인터리브 부스트 (...)
회로도: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.