UCC27324
- Bi-CMOS Output Architecture
- ±4 A Drive Current at the Miller Plateau Region
- Constant-Current Even at Low Supply Voltages
- Outputs Paralleled for Higher Drive Current
- Available in MSOP- PowerPAD™ Package
- TTL/CMOS Inputs Independent of Supply Voltage
- Industry-Standard Pin-Out
The UCC2732x and UCC3732x family of high-speed dual-MOSFET Drivers deliver 4-A source and 4-A sink peak current to effectively drive MOSFETs where it is needed most at the Miller Plateau Region. A unique BiPolar and MOSFET hybrid output stage in parallel also allows efficient current sourcing and sinking at low supply voltages. Three standard logic options are offered — dual-inverting, dual-noninverting, and one-inverting and one-noninverting driver. Input thresholds are based on TTL and CMOS and independent of supply voltage and feature wide input hysteresis offering excellent noise immunity. The UCC2732x and UCC3732x family is available in the standard SOIC-8 (D) as well as the thermally enhanced -8pin PowerPAD MSOP package (DGN), drastically lowering thermal resistance to improve long term reliability.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
UCC27423-4-5-Q1EVM — UCC2742xQ1 활성화를 지원하는 듀얼 4A 고속 저압측 MOSFET 드라이버 평가 모듈(EVM)
UCC3895EVM-001 — UCC3895 평가 모듈
UCC3895EVM-001은 15A에서 3.3V의 출력을 제공하는 절연 48V 입력 위상 변이 풀 브리지 컨버터입니다. UCC3895의 AB 출력을 사용하여 직접 제어 구동 동기 정류를 위한 새로운 기술이 시연됩니다.
UCCx895 and UCCx7324 Families PSpice Transient Model (Rev. A)
SLURB26 — UCC2732X and UCC3732X Schematic Review Template
지원되는 제품 및 하드웨어
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
많은 TI 레퍼런스 설계에는 UCC27324이(가) 포함됩니다.
레퍼런스 디자인 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 검토하고 식별할 수 있습니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
| PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |