ADS1148IRHBT image

ADS1148IRHBT 現行

具有 PGA、參考和 IDAC 且適用於精密感測器量測的 16 位元 2-kSPS ADC

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ADS1148IRHBR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 VQFN (RHB) | 32
操作溫度範圍 (°C) -40 to 105
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

ADS1148 的特色

  • Programmable Data Rates Up to 2 kSPS
  • Single-Cycle Settling for All Data Rates
  • Simultaneous 50-Hz and 60-Hz Rejection at
    20 SPS
  • Analog Multiplexer With 8 (ADS1148) and
    4 (ADS1147) Independently Selectable Inputs
  • Programmable Gain: 1 V/V to 128 V/V
  • Dual-Matched Programmable Excitation Current Sources
  • Low-Drift Internal 2.048-V Reference
  • Sensor Burnout Detection
  • 4 or 8 General-Purpose I/Os (ADS1147 and ADS1148)
  • Internal Temperature Sensor
  • Power Supply and VREF Monitoring (ADS1147 and ADS1148)
  • Self and System Calibration
  • SPI™-Compatible Serial Interface
  • Analog Supply: Unipolar (2.7 V to 5.25 V) or Bipolar (±2.5 V)
  • Digital Supply: 2.7 V to 5.25 V

ADS1148 的說明

The ADS1146, ADS1147, and ADS1148 devices are precision, 16-bit analog-to-digital converters (ADCs) that include many integrated features to reduce system cost and component count for sensor measurement applications. The devices feature a low-noise, programmable gain amplifier (PGA), a precision delta-sigma (ΔΣ) ADC with a single-cycle settling digital filter, and an internal oscillator. The ADS1147 and ADS1148 devices also provide a built-in, low-drift voltage reference, and two matched programmable excitation current sources (IDACs).

An input multiplexer supports four differential inputs for the ADS1148, two for the ADS1147, and one for the ADS1146. In addition, the multiplexer integrates sensor burn-out detection, voltage bias for thermocouples, system monitoring, and general purpose digital I/Os (ADS1147 and ADS1148). The PGA provides selectable gains up to 128 V/V. These features provide a complete front-end solution for temperature sensor measurement applications including thermocouples, thermistors, and resistance temperature detectors (RTDs) and other small signal measurements including resistive bridge sensors. The digital filter settles in a single cycle to support fast channel cycling when using the input multiplexer and provides data rates up to 2 kSPS. For data rates of 20 SPS or less, both 50-Hz and 60-Hz interference are rejected by the filter.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ADS1148IRHBR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解