48-pin (RGZ) package image

ADS4142IRGZT 現行

14 位元 65 MSPS 類比轉數位轉換器 (ADC)

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ADS4142IRGZR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAUAG
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:3A991C3

封裝資訊

封裝 | 針腳 VQFN (RGZ) | 48
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

ADS4142 的特色

  • Ultra-Low Power With 1.8-V Single Supply:
    • 103-mW Total Power at 65 MSPS
    • 153-mW Total Power at 125 MSPS
  • High Dynamic Performance:
    • SNR: 72.2 dBFS at 170 MHz
    • SFDR: 81 dBc at 170 MHz
  • Dynamic Power Scaling With Sample Rate
  • Idle Channel SNR 74.8 dBFS (ADS414x)
  • Output Interface:
    • Double Data Rate (DDR) LVDS With Programmable Swing and Strength:
      • Standard Swing: 350 mV
      • Low Swing: 200 mV
      • Default Strength: 100-Ω Termination
      • 2x Strength: 50-Ω Termination
    • 1.8-V Parallel CMOS Interface Also Supported
  • Programmable Gain up to 6 dB for SNR, SFDR Trade-Off
  • DC Offset Correction
  • Supports Low Input Clock Amplitude Down to 200 mVPP

ADS4142 的說明

The ADS412x and ADS414x devices are lower-sampling speed variants in the ADS41xx family of analog-to-digital converters (ADCs). These devices use innovative design techniques to achieve high dynamic performance, while consuming extremely low power at 1.8-V supply. The devices are well-suited for multi-carrier, wide bandwidth communications applications.

The ADS412x and ADS414x devices have fine gain options that can be used to improve SFDR performance at lower full-scale input ranges, especially at high input frequencies. They include a dc offset correction loop that can be used to cancel the ADC offset. At lower sampling rates, the ADC automatically operates at scaled down power with no loss in performance.

The ADS412x and ADS414x devices are available in a compact VQFN-48 package and are specified over the industrial temperature range (–40°C to +85°C).

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ADS4142IRGZR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解