64-pin (RGC) package image

ADS4222IRGCR 現行

雙通道、12 位元、65-MSPS 類比轉數位轉換器 (ADC)

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ADS4222IRGCT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAUAG
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 VQFN (RGC) | 64
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R

ADS4222 的特色

  • Ultralow power with single 1.8-V Supply, CMOS output:
    • 183 mW Total power at 65 MSPS
    • 277 mW Total power at 125 MSPS
    • 332 mW Total power at 160 MSPS
  • High dynamic performance:
    • 88-dBc SFDR at 170 MHz
    • 71.4-dBFS SNR at 170 MHz
  • Crosstalk: > 90 dB at 185 MHz
  • Programmable gain up to 6 dB for SNR/SFDR trade-off
  • DC offset correction
  • Output interface options:
    • 1.8-V parallel CMOS interface
    • Double data rate (DDR) LVDS with programmable swing:
      • Standard swing: 350 mV
      • Low swing: 200 mV
  • Supports low input clock amplitude down to 200 mVPP
  • Package: VQFN-64 (9.00 mm × 9.00 mm)

ADS4222 的說明

The ADS424x and ADS422x family of devices are low-speed variants of the ADS42xx ultralow-power family of dual-channel, 14-bit or 12-bit analog-to-digital converters (ADCs). Innovative design techniques are used to achieve high-dynamic performance, while consuming extremely low power with 1.8-V supply. This topology makes the ADS424x/422x well-suited for multi-carrier, wide-bandwidth communications applications.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ADS4222IRGCT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤