64-pin (PM) package image

ADS8555SPMR 現行

630-kSPS、16 位元、6 通道、同步取樣類比轉數位轉換器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ADS8555SPM 現行
包裝數量 | 運送業者 160 | JEDEC TRAY (10+1)
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 LQFP (PM) | 64
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 1,000 | LARGE T&R

ADS8555 的特色

  • Six SAR ADCs Grouped in Three Pairs
  • Maximum Data Rate Per Channel With Internal Clock and Reference: 630 kSPS (Parallel) or 450 kSPS (Serial)
  • Maximum Data Rate Per Channel With External Clock and Reference: 800 kSPS (Parallel) or 500 kSPS (Serial)
  • Pin-Selectable or Programmable Input Voltage Ranges: Up to ±12 V
  • Excellent AC Performance: 91.5-dB SNR, –94-dB THD
  • Programmable and Buffered Internal Reference: 0.5 V to 2.5 V and 0.5 V to 3 V
  • Comprehensive Power-Down Modes:
    • Deep Power Down (Standby Mode)
    • Auto-Nap Power Down
  • Selectable Parallel or Serial Interface
  • Operating Temperature Range: –40°C to 125°C
  • LQFP-64 Package

All other trademarks are the property of their respective owners

  • APPLICATIONS
    • Power Quality Measurements
    • Protection Relays
    • Multi-Axis Motor Controls
    • Programmable Logic Controllers
    • Industrial Data Acquisition
  • ADS8555 的說明

    The ADS8555 device contains six low-power, 16-bit, successive approximation register (SAR)-based analog-to-digital converters (ADCs) with true bipolar inputs. Each channel contains a sample-and-hold circuit that allows simultaneous high-speed multi-channel signal acquisition.

    The ADS8555 device supports data rates of up to 630 kSPS in parallel interface mode or up to 450 kSPS if the serial interface is used. The bus width of the parallel interface can be set to eight or 16 bits. In serial mode, up to three output channels can be activated.

    The ADS8555 device is specified over the extended industrial temperature range of –40°C to 125°C and is available in an LQFP-64 package.

    定價

    數量 價格
    +

    額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

    ADS8555SPM 現行
    包裝數量 | 運送業者 160 | JEDEC TRAY (10+1)
    庫存
    數量 | 價格 1ku | +

    包裝類型選項

    您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

    客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

    剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

    TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

    進一步了解

    可提供批次和日期代碼選擇

    在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

    進一步了解