36-pin (RSP) package image

CC1111F32RSP 現行

具有最高達 32 kB 快閃記憶體的 Sub-1 GHz 無線 MCU

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

CC1111F32RSPR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:5A992C

封裝資訊

封裝 | 針腳 VQFNP (RSP) | 36
操作溫度範圍 (°C) 0 to 85
包裝數量 | 運送業者 490 | JEDEC TRAY (5+1)

CC1110-CC1111 的特色

  • Radio
    • High-performance RF transceiver based on the
      market-leading CC1101
    • Excellent receiver selectivity and blocking
      performance
    • High sensitivity (–110 dBm at 1.2 kBaud)
    • Programmable data rate up to 500 kBaud
    • Programmable output power up to 10 dBm
      for all supported frequencies
    • Frequency range: 300 – 348 MHz, 391 – 464 MHz
      and 782 – 928 MHz
    • Digital RSSI / LQI support
  • Low Power
    • Low current consumption (RX: 16.2 mA at 1.2 kBaud, TX: 15.2
      mA at −6 dBm output power)
    • 0.3 µA in PM3 (the operating mode with the lowest
      power consumption)
    • 0.5 µA in PM2 (operating mode with the second lowest power
      consumption, timer or external interrupt wakeup)
    • RoHS Compliant 6 mm × 6 mm QFN-40 Package
  • MCU, Memory, and Peripherals
    • High performance and low power 8051 microcontroller
      core.
    • Powerful DMA functionality
    • 8/16/32 KB in-system programmable flash, and 1, 2, 4 KB RAM
    • Full-Speed USB Controller with 1 KB FIFO (CC1111Fx)
    • 128-bit AES security coprocessor
    • 7 – 12 bit ADC with up to eight inputs
    • I2S interface
    • Two USARTs
    • 16-bit timer with DSM mode
    • Three 8-bit timers
    • Hardware debug support
    • 21 (CC1110Fx) or 19 (CC1111Fx) GPIO pins
    • SW compatible with CC2510Fx, CC2511Fx
  • General
    • Wide supply voltage range (2.0V – 3.6V)
    • RoHS compliant 6×6 mm QFN 36 package

CC1110-CC1111 的說明

The CC1110Fx, CC1111Fx is a true low-power sub- 1 GHz system-on-chip (SoC) designed for low power wireless applications. The CC1110Fx, CC1111Fx combines the excellent performance of the state-of-the-art RF transceiver CC1101 with an industry-standard enhanced 8051 MCU, up to 32 kB of in-system programmable flash memory and up to 4 kB of RAM, and many other powerful features. The small 6x6 mm package makes it very suited for applications with size limitations.

The CC1110Fx, CC1111Fx is highly suited for systems where very low power consumption is required. This is ensured by several advanced low-power operating modes. The CC1111Fx adds a full-speed USB 2.0 interface to the feature set of the CC1110Fx. Interfacing to a PC using the USB interface is quick and easy, and the high data rate (12 Mbps) of the USB interface avoids the bottlenecks of RS-232 or low-speed USB interfaces.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

CC1111F32RSPR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解