14-pin (J) package image

CD4016BF3A 現行

CMOS 四路雙向開關

現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
與此相同: 5962-9064001CA 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
功能相同,但針腳輸出與所比較的裝置不同。
CD4016BM96 現行 100-pA 開啟狀態漏電流、20-V、1:1 (SPST)、4 通道類比開關

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

5962-9064001CA 現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
包裝數量 | 運送業者 25 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Military
RoHS
REACH 受影響
引腳鍍層 / 焊球材質 SNPB
MSL 等級 / 迴焊峰值 N/A for Pkg Type
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多CD4016B-MIL資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 CDIP (J) | 14
操作溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送業者 25 | TUBE

CD4016B-MIL 的特色

  • 20V digital or ± 10V peak-to-peak switching
  • 280Ω typical on-state resistance for 15V operation
  • Switch on-state resistance matched to within 10Ω typ over 15V signal-input range
  • High on/off output-voltage ratio: 65dB typ at f is = 10kHz, RL= 10kΩ
  • High degree of linearity: <0.5% distortion typat f is= 1kHz, V is= 5Vp-p, V DD −V SS ⩾10V, R L = 10kΩ
  • Extremely low off-state switch leakage resulting in very low offset current and high effective off-state resistance: 100pA typ. at V DD −V SS =18V, T A=25°C
  • Extremely high control input impedance (control circuit isolated from signal circuit: 10 12 Ω typ.
  • Low crosstalk between switches: −50dB typ at f is = 0.9MHz, R L = 1kΩ
  • Matched control-input to signal-output capacitance: Reduces output signal transients
  • Frequency response, switch on = 40MHz (typical)
  • 100% tested for quiescent current at 20V
  • Maximum control input current of 1µA at 18V over full package temperature range; 100nA at 18V at 25°C
  • 5V, 10V, and 15V parametric ratings

CD4016B-MIL 的說明

For transmission or multiplexing of analog or digital signals high-voltage types (20V rating).

CD4016B B Series types are quad bilateral switches intended for the transmission or multiplexing of analog or digital signals. Each of the four independent bilateral switches has a single control signal input which simultaneously biases both the p and n device in a given switch on or off.

The CD4016B B Series types are supplied in 14-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffix), 14-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 14-lead small-outline packages (M, MT, M96, and NSR suffixes), and 14-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes).

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

5962-9064001CA 現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
包裝數量 | 運送業者 25 | TUBE