24-pin (PW) package image

CD4067BPW 停產

20 V、16:1 單端、1 通道類比多工器

CD4067BPW 已停止生產
open-in-new 比較替代產品

具備升級功能,可直接投入使用替代所比較的裝置。

CD4067BPWR 現行 20 V、16:1 單端、1 通道類比多工器 Large T&R replacement

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

CD4067BPWR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多CD4067B資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 TSSOP (PW) | 24
操作溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送業者 60 | TUBE

CD4067B 的特色

  • High-voltage types (20V rating)
    • CD4067B – single 16-channel multiplexer or demultiplexer
  • Low ON resistance: 125Ω (typ) over 15Vp-p signal-input range for VDD–VSS = 15V
  • High OFF resistance: channel leakage of ±10pA (typ) at VDD – VSS = 10V
  • Matched switch characteristics: RON = 5Ω (typ) for VDD – VSS = 15V
  • Very low quiescent power dissipation under all digital-control input and supply conditions: 0.2µW (typ) at VDD – VSS = 10V
  • Binary address decoding on chip
  • 5V, 10V, and 15V parametric ratings
  • 100% tested for quiescent current at 20V
  • Standardized symmetrical output characteristics
  • Maximum input current of 1µA at 18V over full package temperature range: 100nA at 18V and 25°C
  • Meets all requirements of JEDEC tentative standard No. 13-B, Standard Specifications for Description of "B" Series CMOS Devices

CD4067B 的說明

CD40x7B CMOS analog multiplexers or demultiplexers are digitally controlled analog switches having low ON impedance, low OFF leakage current, and internal address decoding. When these devices are used as demultiplexers, the channel in or out terminals are the outputs and the common out or in terminals are the inputs. In addition, the ON resistance is relatively constant over the full input-signal range.

The CD4067B is a 16-channel multiplexer with four binary control inputs, A, B, C, D, and an inhibit input, arranged so that any combination of the inputs selects one switch.

A logic "1" present at the inhibit input turns all channels off.

The CD40x7B types are supplied in 24-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffix), 24-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 24-lead small-outline packages (M, M96, and NSR suffixes), and 24-lead thin shrink small-outline packages (P and PWR suffixes).

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

CD4067BPWR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解