CD54HC74
- Buffered inputs
- Wide operating voltage range: 2 V to 6 V
- Wide operating temperature range: -55°C to +125°C
- Supports fanout up to 10 LSTTL loads
- Significant power reduction compared to LSTTL logic ICs
The CDx4HC74 devices contain two independent D-type positive-edge-triggered flip-flops with asynchronous preset and clear pins for each.
您可能會感興趣的類似產品
功能相同,但引腳輸出與所比較的裝置不同
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1 類型 | 標題 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | CDx4HC74 Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flops With Clear and Preset datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2021年 5月 7日 |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點