CD74AC164
- Buffered Inputs
- Typical Propagation Delay
- 6ns at V CC = 5V, T A = 25°C, C L = 50pF
- SCR-Latchup-Resistant CMOS Process and Circuit Design
- Speed of Bipolar FAST™/AS/S with Significantly Reduced Power Consumption
- Balanced Propagation Delays
- AC Types Feature 1.5V to 5.5V Operation and Balanced Noise Immunity at 30% of the Supply
- ±24mA Output Drive Current
- Fanout to 15 FAST™ ICs
- Drives 50Ω Transmission Lines
The ’AC164 and ’ACT164 are 8-bit serial-in/parallel-out shift registers with asynchronous reset that utilize Advanced CMOS Logic technology.
您可能會感興趣的類似產品
引腳對引腳的功能與所比較的產品相同
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 14 設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
14-24-LOGIC-EVM — 適用於 14 針腳至 24 針腳 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封裝的邏輯產品通用評估模組
14-24-LOGIC-EVM 評估模組 (EVM) 設計用於支援任何 14 針腳至 24 針腳 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封裝的任何邏輯裝置。
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點