16-pin (PW) package image

CD74HC4053PWR 現行

5-V、2:1 (SPDT) 3 通道類比開關

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

CD74HC4053PWT 停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +
CD74HC4053PW 停產
包裝數量 | 運送包裝 90 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU | SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 TSSOP (PW) | 16
作業溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送包裝 2,000 | LARGE T&R

CD74HC4053 的特色

  • Qualified for automotive applications
  • Wide analog input voltage range: ±5V maximum
  • Low ON-resistance:
    • 70Ω typical (VCC – VEE = 4.5V)
    • 40Ω typical (VCC – VEE = 9V)
  • Low crosstalk between switches
  • Fast switching and propagation speeds
  • Break-before-make switching
  • Wide operating temperature range: –40°C to +125°C
  • Operation control voltage: 4.5V to 5.5V
  • Switch voltage: 0V to 10V
  • Direct LSTTL input logic compatibility VIL = 0.8V maximum, VIH = 2V minimum
  • CMOS input compatibility II ≤ 1µA at VOL, VOH

CD74HC4053 的說明

The CDx4HC405x and CDx4HCT405x device is a digitally controlled analog switch that uses silicon gate CMOS technology to achieve operating speeds similar to LSTTL with the low-power consumption of standard CMOS integrated circuits.

This analog multiplexer and demultiplexer controls analog voltages that may vary across the voltage supply range (for example, VCC to VEE). It is a bidirectional switch that allows any analog input to be used as an output and vice versa. The switch has low ON resistance and low OFF leakages. In addition, this device has an enable control that, when high, disables all switches to their OFF state.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

CD74HC4053PWT 停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +
CD74HC4053PW 停產
包裝數量 | 運送包裝 90 | TUBE