LM10000
- Flexible Enable Inputs to Allow Independent Enable Control of External Controller and LM10000
- Fault Input Restores Output Voltage Setting to Default Value
- CNTL_EN Output That Enables/Disables External Controller
- 7-Bit Current DAC That Can Directly Connect to the Feedback Node of an External Controller and Provide Smooth Voltage Control
- Programmable Slew Rate Control
Key Specifications
- PWI 2.0 Interface
- AVS Control for One Output
- Precision Enable
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM10000 is used to enable Adaptive Voltage Scaling (AVS) to non-AVS regulators. It includes a complete Slave Power Controller (SPC 2.0) to communicate to the PowerWise Interface (PWI 2.0), and a programmable current output DAC that allows voltage control to any regulator utilizing a feedback node/resistors to set the output voltage.
In addition to enabling AVS the LM10000 allows the system to control power states such as sleep and shutdown, and to configure the voltage step slew rate from the PWI.
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 4 設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
計算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC — 類比工程師計算機
類比工程師的計算機旨在加速類比電路設計工程師定期使用的許多重複計算。此基於 PC 的工具提供圖形介面,列出各種常見計算,從使用回饋電阻器設定運算放大器增益到選擇適當的電路設計元件以穩定類比數位轉換器 (ADC) 驅動緩衝電路。
除了作為獨立工具使用外,此計算機還與類比工程師口袋參考中描述的概念相得益彰。
模擬工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
模擬工具
TINA-TI — 基於 SPICE 的類比模擬程式
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
使用指南: PDF
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
WSON (NHK) | 14 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點